Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Omnigrad S TMT162C
Thermomètre TC, transmetteur de terrain

Surveillance sûre des températures de process dans des applications exigeantes, ex. pétrole & gaz

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Cette sonde de température robuste est conçue pour une utilisation dans des applications exigeantes et critiques en matière de sécurité, par ex. dans les industries de la chimie, du pétrole & gaz et de l'énergie. Grâce aux nombreux certificats et tests, elle satisfait aux exigences de sécurité en vigueur. L'utilisation d'un transmetteur permet une meilleure précision et une meilleure fiabilité par rapport aux capteurs raccordés directement.

Avantages

  • Boîtier double compartiment

  • Afficheur rétroéclairé avec grand affichage de la valeur mesurée, du bargraph et de la condition de défaut

  • Isolation galvanique 2 kV (entrée capteur à la sortie)

  • Grand choix de raccords de doigt de gant filetés disponibles en standard

  • Insert de mesure interchangeable avec gaine à isolation minérale (SS 316L/1.4404)

  • Agréments pour zones explosibles : boîtier antidéflagrant (Ex d), sécurité intrinsèque (Ex ia), antiétincelle (Ex nA)

  • Boîtier aluminium ou inox, indice de protection IP67, NEMA 4x

Domaine d'application

Le TMT 162C de la famille Omnigrad S est un Thermomètre Thermocouple (TC) compact spécialement conçu pour satisfaire une large gamme d'applications dans les industries chimiques, pétrochimiques, énergétiques ou encore dans le domaine du pétrole et du gaz.

Le thermomètre TMT 162C est composé d'un insert simple ou double thermocouple (TC type J ou K) et d'un transmetteur de température 4...20 mA HART® en technique 2 fils.

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Prédécesseur / Successeur

Prédécesseur: TMD833C

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

Actualités