Omnigrad M TC10
Thermomètre TC modulaire

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Technologie de mesure de température standard et complète pour presque toutes les industries

Le thermomètre robuste et hautement modulaire est utilisé dans plusieurs applications dans presque toutes les industries. Avec un transmetteur pour tête de sonde en option, avec tous les protocoles de communication usuels, il peut être utilisé avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. Un grand choix de raccords process, de dimensions et de matériaux permet une utilisation dans diverses applications.

  • Avantages

    • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables

    • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

    • Tube prolongateur pour protéger le...

  • Domaine d'application

    • Domaine d'applications universel

    • Gamme de mesure : –40 à 1 100 °C (–40 à 2 012 °F)

    • Gamme de pression statique jusqu'à 75 bar (1088 psi)

    • Protection: jusqu'à IP68

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermocouple

  • Caractéristique / Application

    Style métrique

    Capteur de température modulaire

    Gamme d'application universelle

    Adapté aux zones explosibles

    Raccord process fileté

    Avec extension

    Y compris protecteur / tube de protection (métallique)

  • Tête de raccordement

    TA20A - aluminium - couvercle avec vis

    TA20B - plastique - couvercle à vis

    TA20D - aluminium - couvercle haut rabattable

    TA20J - inox - embouti avec ou sans affichage

    TA20R - inox - usiné avec couvercle à vis

    TA20W - aluminium - couvercle encliquetable

    TA21E - aluminium - couvercle à vis avec chaîne

    TA30A - E+H, aluminium - couvercle bas - avec ou sans affichage

    TA30D - E+H, aluminium - couvercle haut

  • Protecteur / tube de protection

    Tube de protection soudé

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection

    9,0 mm (0,35'')

    11,0 mm (0,43'')

    12,0 mm (0,47'')

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    jusqu'à 10.000,00 mm (393,70'')

  • Matériau tube de protection/protecteur

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    Alloy 600 (2.4816)

    Alloy C276 (2.4819)

  • Revêtement en option

    Non défini

  • Raccord process

    Filetage mâle :

    G1/2"

    G3/4"

    G1"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    M20x1.5

    R1/2"

    R3/4"

  • Forme de lʹextrémité

    Droite

    Réduite

    Rétreinte

  • Rugosité de surface Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Gamme de temperature de service

    Type K :

    -40 °C ...1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Type J :

    -40 °C ...750 °C)

    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Pression process max. (statique)

    à 20 °C : 75 bar (1088 psi)

  • Précision

    Classe 1 selon IEC 60584

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

    t50 = 6 s

    t90 = 13 s

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX II

    ATEX IECEx

    NEPSI

    IECEx

    EAC Ex

  • Certification

    Métrologie Gost

    SIL (transmetteur uniquement)

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • C
  • A
    • Nr A Order code TPC100-

      Elément de mesure TPC100

      Elément de mesure interchangeable Gaine chemisé déformable MgO Std.: EN 60584, DIN 43735, ANSI MC96.1. Plage de mesure type J: -40-750oC; Plage de mesure type K: -40-1100oC. Ne convient pas pour montage EExd

  • E
  • D
    • Nr D Order code TA20A-

      Tête de raccordement TA20A

      "Produit phased out,disponibilité limitée." Tête de raccordement en fonte d'aluminium pour montage sur protecteur Ensemble recouvert d'une peinture époxy. Température maxi. : 100°C/ 95°C en ATEX Protection IP55 et IP68 en option. Peut recevoir un transmetteur en tête.

    • Nr D Order code TA20B-

      Tête de raccordement TA20B

      Produit phase out, Disponibilité limitée. Tête de raccordement en polyamide pour montage sur protecteur Pour montage d'insert avec transmetteur ou bornier ceramique Montage sur protecteur fileté. Température maxi : 80°C Protection : IP65

    • Nr D Order code TA20D-

      Tête de raccordement TA20D

      Produit phase out, Disponibilité limitée. Tête de raccordement à couvercle pivotant pour montage sur protecteur. Permet le montage d'un transmetteur ou d'un bornier céramique Materiau: Fonte d'aluminium Température maxi : 100°C/ 95°C ATEX Protection : IP 66

    • Nr D Order code TA20J-

      Tête de raccordement TA20J

      "Produit phased out,disponibilité limitée." Tête de raccordement inox 316L/ 1.4404. Température maxi : 100°C/ 95°C en ATEX Protection : IP66/IP67

    • Nr D Order code TA20R-

      Tête de raccordement TA20R

      "Produit phased out,disponibilité limitée." Pour recevoir un insert de mesure avec transmetteur de tête ou Embase. Pour une installation sur un Tube prolongateur ou le conduit. Matière: AISI316L/1.4404. Température ambiante: max. 100 OC; ATEX: +95 oC. Protection: IP66/67.

    • Nr D Order code TA20W-

      Tête de raccordement TA20W

      Produit phased out,disponibilité limitée. Tête de raccordement en fonte d'alu. couvercle pivotant, fermeture rapide. Peut recevoir un transmetteur ou un bornier céramique Température maxi : 100°C/ 95°C ATEX Protection : IP66

    • Nr D Order code TA21E-

      Tête de raccordement TA21E

      Tête de raccordement en fonte d'alu. avec couvercle vissé. Température max.: +100°C; + 95°C ATEX Protection : IP65

  • B
    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      Transmetteur de température 2 entrées Séparation galvanique 2kV (entrée/sortie) Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV. ::Très fiable en raison de la détection de la dérive et du capteur de secours. ::En option: Donc, pour les applications critiques de sécurité par le moyen de SIL 2/3 selon. IEC61508.

    • Nr B Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, transmetteur PA

      Transmetteur de température à 2 entrées. Diagnostic avancé: monitoring capteur. Profibus PA Profile 3.02. Isolation galvanique 2kV. Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV. Consommation de courant: 11 mA. Montage: tête forme B, DIN EN50446. Réglage usine: CH1: Pt100, 3-fils, oC CH2: inactif. Différents choix de configurations en option.

    • Nr B Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, transmetteur de temp. FF

      Transmetteur de température à 2 entrées Diagnostic avancé: monitoring capteur Protocole FOUNDATION Fieldbus Isolation galvanique 2kV Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Consommation de courant: 11 mA. Montage: tête forme B, DIN EN50446 Réglage usine: CH1: Pt100, 3-fils, oC CH2: inactif Différents choix de configurations en option

    • Nr B Order code TID10-

      Afficheur TID10

      Pour montage en tête de sonde, embrochable sur transmetteur. Compatible avec TMT82, TMT84 et TMT85. Affichage de la valeur mesurée . 12 DIP-switches sur face inférieure. Réglages: FF: Simulation, Ecriture verrouillée

  • B
    • Nr B Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, transmetteur de temp. PCP

      Transm. de temp. programmable par PC Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Sortie 2 fils 4-20mA, isolation galv. Mode défaut selon NAMUR NE 43 Montage: tête forme B, DIN EN50446 Listé UL.

    • Nr B Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, transm.de température HART

      Transm. de temp. avec protocole HART Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Sortie 2 fils 4-20mA, SIL2, isolat.galv. Mode défaut selon NAMUR NE 43 Montage: tête forme B, DIN EN50446 Listé UL.

  • D
    • Nr D Order code TA30A-

      Tête de raccordement TA30A

      Pour montage bornier ou transmetteur de tête de sonde + afficheur en option. Couvercle bas, à charnière, en option avec hublot Matériau: aluminium Revêtement: à base de poudre polyester Couleur: corps bleu, couvercle gris Température ambiante: -50...150 oC (boîtier) Protection: IP66/68, NEMA4X (boîter).

    • Nr D Order code TA30D-

      Tête de raccordement TA30D

      Double compartiment pour montage double transmetteur ou double bornier Couvercle haut, à charnière. Matériau: aluminium Revêtement: à base de poudre polyester Couleur: corps bleu, couvercle gris Température ambiante: -50...150 oC (boîtier) Protection: IP66/68, NEMA4X (boîter).

    • Nr D Order code TA30P-

      Tête de raccordement TA30P

      Pour montage de 2 transmetteurs de tête de sonde ou 2 borniers. Couvercle: surélevé, à charnière. Matériau: Polyamide PA12 antistatique Couleur: noire Température ambiante: -40...120 oC (boîtier) Protection: IP65 (boîter).

  • Prédécesseur