Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

MLTTS00
Modular thermometer with RTD or TC insert

Thermomètre modulaire MLTTS00 ©Endress+Hauser

Conçu pour l'utilisation dans l'industrie du pétrole & gaz. Pour l'installation dans des doigts de gant existants

Le thermomètre robuste et modulaire est idéal pour les applications dans l'industrie du pétrole & gaz mais peut également être utilisé dans la plupart des industries. Grâce à un transmetteur en tête de sonde optionnel, avec tous les protocoles de communication usuels, l'appareil est prêt à être utilisé avec une précision de mesure et une fiabilité supérieures à celles des capteurs directement raccordés. Le thermomètre est disponible soit avec une thermorésistance (RTD) soit avec un thermocouple (TC).

Ce produit n'est pas disponible pour ce marché

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
  • Avantages

    • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisées

    • Mode de protection antidéflagrant pour l'utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia)

  • Domaine d'application

    Conçu pour une utilisation universelle dans l'industrie du pétrole & gaz :

    • Adapté pour l'installation dans des doigts de gant existants

    • Gamme de mesure : Thermorésistance (RTD) –50 à +500 °C (–58 à +932 °F), thermocouple (TC) : –40 à +1 100 °C (–40 à +2...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Thermorésistance

  • Caractéristiques / Applications

    Style métrique

    Capteur de température modulaire

    Gamme d'application universelle

    Adapté aux zones explosibles

    Avec extension

    A utiliser avec un protecteur

    Peut être utilisé avec l'insert StrongSens

  • Protecteur / tube de protection

    A utiliser avec un protecteur

  • Insert / Sonde

    à isolation minérale (MI), flexible

  • Diamètre extérieur tube de protection / insert

    Insert : 6,0 mm (0,24")

    Insert : douille 8,0 mm

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    Non défini

  • Matériau tube de protection/protecteur

    A monter dans un protecteur existant

  • Raccord process

    Raccord spécial G1/2"

  • Gamme de temperature de service

    PT100 : -50…500 °C

    TC jusqu'à 1100 °C

  • Pression process max. (statique)

    Selon le protecteur

  • Précision

    RTD : classe A selon IEC 60751

    TC : classe 1 selon EN 60584

  • Temps de réponse

    Selon la configuration

  • Intégration transmetteur en tête

    oui (4 … 20 mA ; HART ; Profibus PA ; Foundation Fieldbus)

  • Agrément Ex

    ATEX Ex ia

  • Certification

    Non défini

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • B
    • Nr B Order code TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      Transmetteur de température 2 entrées Séparation galvanique 2kV (entrée/sortie) Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV. ::Très fiable en raison de la détection de la dérive et du capteur de secours. ::En option: Donc, pour les applications critiques de sécurité par le moyen de SIL 2/3 selon. IEC61508.

    • Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, transmetteur PA

      Transmetteur de température à 2 entrées. Diagnostic avancé: monitoring capteur. Profibus PA Profile 3.02. Isolation galvanique 2kV. Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV. Consommation de courant: 11 mA. Montage: tête forme B, DIN EN50446. Réglage usine: CH1: Pt100, 3-fils, oC CH2: inactif. Différents choix de configurations en option.

    • Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, transmetteur de temp. FF

      Transmetteur de température à 2 entrées Diagnostic avancé: monitoring capteur Protocole FOUNDATION Fieldbus Isolation galvanique 2kV Entrée: Pt100, TC, Ohm ou mV Consommation de courant: 11 mA. Montage: tête forme B, DIN EN50446 Réglage usine: CH1: Pt100, 3-fils, oC CH2: inactif Différents choix de configurations en option

    • Order code TMT182-

      iTEMP TMT182, transm.de température HART

      Transm. de temp. avec protocole HART Entrée: RTD, TC, Ohm, mV. Sortie 2 fils 4-20mA, isolat.galvanisée Mode défaut selon NAMUR NE 43 Montage: tête forme B, DIN EN50446 Listé UL.