Données clés
-
Précision
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Domaine d'application
Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans les process industriels critiques. Le transmetteur configurable transmet des signaux convertis de thermorésistances (RTD) et de thermocouples (TC) ainsi que de résistances et de tensions via la communication FOUNDATION Fieldbus™. Disponibilité du point de mesure élevée grâce à la surveillance du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware. Optimisation de la précision de mesure grâce au matching capteur-transmetteur.
2 entrées et protocole FOUNDATION Fieldbus™ pour la transformation de différents signaux d'entrée en signaux de sortie numériques
Le transmetteur se distingue par sa fiabilité, sa stabilité à long terme, sa précision élevée et un diagnostic étendu (important pour les process critiques)
Pour une sécurité et une disponibilité élevée et une réduction des risques
Pour thermorésistance (RTD), thermocouple (TC), résistance (Ω), tension (mV)
Montage en tête de raccordement selon DIN 43729 Forme B
Avantages
Communication simple et standardisée via FOUNDATION Fieldbus™ H1
Conception simple du point de mesure en zone Ex grâce à une conformité FISCO/FNICO selon IEC 600079-27
Fonctionnement sûr en zone Ex grâce à des agréments internationaux tels que FM IS, NI ; CSA IS, NI ; ATEX Ex ia, Ex nA pour montage à sécurité intrinsèque en zone 1 et zone 2
Précision élevée grâce au matching capteur-transmetteur
Fonctionnement sûr grâce à la surveillance du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware
Diverses variantes de montage et combinaisons de raccords capteur
Câblage rapide et sans outils avec bornes à ressort en option
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
Principe de mesure
Transmetteur en tête de sonde
-
Entrée
2 x RTD, TC, Ohm, mV
-
Sortie
FOUNDATION Fieldbus H1
-
Tension dʹalimentation
9...32 V DC (FOUNDATION Fieldbus)
9...17,5 V DC (FISCO/FNICO) -
Communication
FOUNDATION Fieldbus H1
-
Installation
Tête de raccordement forme B
-
Précision
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F -
Isolation galvanique
oui
-
Certification
ATEX II1G Ex ia IIC T4/T5/T6
ATEX II3G Ex nA IIC T6
ATEX II3D Ex tc IIIC Dc
ATEX II1G Ex ia IIC T6, II3D
ATEX II3G Ex nA IIC T6, II3D
ATEX II2G Ex d T6, II2D Ex tb IIIC
FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD
FM IS, NI I/1+2/ABCD
CSA IS, NI I/1+2/ABCD
CSA XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
NEPSI Ex ia IIC T4/T5/T6
NEPSI Ex d IIC T6 Gb
NEPSI Ex nA IIC T4/T5/T6
IECEx Ex ia IIC T4/T5/T6
FM XP, NI, DIP I, II, III/1+2/A-G
IECEx Ex tb IIIC Db
IECEx Ex d T6 Gb, Ex tb IIIC Db
ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
FM+CSA IS, NI I/1+2/ABCD
ATEX IECEx II1G Ex ia IIC T6 Ga
Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques
Choisissez parmi nos options suggérées
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Prix par pièce
-
<%range%><%price%>
-
- Modules d'extension optionnels
Configuration personnalisée
Fréquemment achetés ensemble
Accessoires
Produits associés