Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
iTEMP TMT84 Transmetteur de température pour tête de sonde

iTEMP TMT84 Transmetteur de température pour tête de sonde

Transformation des signaux des capteurs en signaux de sortie numériques standardisés pour tous types d'industrie

TMT84
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Précision

    (Pt100) <= 0,1 K
    (Pt100) <= 0,18 °F

Domaine d'application

Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans des process critiques dans tous types d'industrie. Le transmetteur configurable transfère les signaux convertis des capteurs RTD et TC ainsi que les signaux de résistance et de tension à l'aide de la communication PROFIBUS® PA. Haute disponibilité du point de mesure grâce à des fonctions de suivi de l'état du capteur. Informations de diagnostic selon NAMUR NE 107. Optimisation de la précision de mesure grâce à l'appairage capteur-transmetteur.

  • 2 voies d'entrée et protocole PROFIBUS® PA pour la conversion des signaux d'entrée en signaux de sortie numériques

  • Fiabilité, précision, stabilité à long terme et fonctions de diagnostic étendues inégalées dans les process industriels critiques

  • Pour une sécurité et une disponibilité maximales ainsi qu'une réduction des risques

  • Montage en tête de raccordement forme B selon DIN EN 50446

  • Installation dans les boîtiers de terrain en option, même pour une utilisation dans en zones Ex d - avec support de montage pour montage mural ou sur conduite

Avantages

  • Communication simple et standardisée via le profil PROFIBUS® PA 3.02

  • Satisfait aux exigences EMC telles que NAMUR NE 21 et les recommandations de NE 89 concernant les transmetteurs de température avec traitement numérique des signaux

  • Design simple des points de mesure dans les zones Ex en conformité avec FISCO/FNICO selon IEC 600079-27

  • Fonctionnement sûr en zone à risque grâce aux agréments internationaux comme FM IS, NI, CSA IS, NI ou encore ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)

  • Haute précision grâce à l'appairage capteur-transmetteur

  • Fonctionnement fiable grâce au suivi de l'état du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware

  • Câblage rapide sans outil grâce à la technologie de borne à ressort en option

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products