Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Numérisez vos installations de production avec IO-Link

Numérique et économique

Numérisation jusqu'au dernier mètre :
Les appareils Ethernet intelligents comme les îlots de vannes, les E/S distantes, les enregistreurs, les analyseurs de liquide ou les appareils de mesure de débit sont numérisés avec Ethernet industriel, p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Les instruments basiques deviennent également accessibles numériquement avec l'IO-Link : paramétrage hors ligne, transparence des données et échange d'appareils très simple "plug-and-produce" sont désormais possibles pour tous les instruments.

Principaux avantages pour les ingénieurs

  • Intégration simple et efficace, p. ex. l'utilisation de blocs fonctionnels standardisés.

  • Adaptation idéale des appareils industriels Ethernet haut de gamme accompagnés d'appareils IO-Link de base.

  • Réduction de la diversité des prises et du câblage, substitution des signaux DI/DO/PNP/NPN/Impulsion/0...10 V / 4...20 mA.

  • Réduction de la diversité des capteurs, p. ex. configuration des points de commutation avec l'IO-Link.

  • Mise en service et démarrage rapides, p. ex. au moyen d'un câblage standardisé et d'un paramétrage automatisé.

Principaux avantages pour les opérateurs et le personnel de maintenance

  • Précision accrue grâce à la transmission numérique du signal.

  • Accès à distance et paramétrage des appareils IO-Link.

  • Disponibilité de diagnostics avec cause et remède, détection de rupture de câble.

  • Remplacement aisé de l'instrument de mesure grâce au stockage et au téléchargement automatisables des configurations.

Particularités de nos appareils IO-Link

  • La conformité à la spécification IO-Link V1.1. garantit la meilleure interopérabilité.

  • De plus: l'intégration de nos instruments de mesure a été validée dans notre centre de tests, p. ex. maîtres IO-Link Rockwell Automation, Turck et Siemens.

  • Utilisation du profil Smart Sensor version 2 pour faciliter l'ingénierie. C'est-à-dire fourniture d'identificateurs de profil, descriptions de structure de données d'entrée/sortie de process, ID produit, révision de firmware, balises spécifiques aux applications.

  • Données d'événement de diagnostic selon NAMUR NE 107.

  • Intégration de premier ordre dans les systèmes Rockwell Automation.

Vos avantages

Remplacement des instruments de mesure "plug-and-produce" :

  • Paramétrage rapide à l'aide du système d'ingénierie, aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire.

  • Accès complet à l'appareil, aux diagnostics et aux informations sur le process.

  • Upload/download rapides des données pour la maintenance et le service.

Simplicité de fonctionnement :

  • Gain de temps grâce au concept de configuration Endress+Hauser.

  • Utilisation optimale grâce à la configuration guidée.

  • Structures de menu et accès aux appareils spécifiques aux utilisateurs.

Numérisation jusqu'au dernier mètre

IO-Link ©Endress+Hauser

Les appareils Ethernet intelligents comme les îlots de vannes, les E/S distantes, les enregistreurs, les analyseurs de liquide ou les appareils de mesure de débit sont numérisés avec Ethernet industriel, p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Les instruments basiques deviennent également accessibles numériquement avec l'IO-Link : paramétrage hors ligne, transparence des données et échange très simple "plug-and-produce" sont désormais possibles pour tous les instruments de mesure.

Ouverture avec IO-Link

  • La norme IEC 61131-9 relative à l'interface IO-Link fournissent une base complète, ouverte, stable et indépendante pour vos investissements.

  • Tous les produits IO-Link Endress+Hauser sont testés et certifiés selon la norme IO-Link Version 1.1.

  • Cette technologie a fait ses preuves dans la pratique avec une base installée en pleine croissance de plus de 9 millions d'appareils dans le monde entier.

Pour plus d'informations : www.io-link.com

Des installations de production entièrement numériques

©Endress+Hauser
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    Brochure - IO-Link, numérisez votre installation - uniquement en anglais

    Numérisez vos installations de production avec l'IO-Link. Les instruments Ethernet intelligents sont numérisés avec Ethernet Industriel, p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Les appareils de base deviennent également accessibles numériquement avec l'IO-Link