L'app SmartBlue

Un accès sécurisé et confortable à vos appareils

Choisissez un endroit sûr et confortable dans un rayon de 20 mètres maximum autour de l'appareil à faire fonctionner. Dans les lieux difficiles d'accès ou ou en zone explosible en particulier, il est très utile de pouvoir mettre en service et configurer les appareils au moyen de l'app SmartBlue. Pour la maintenance, toutes les données sont toujours disponibles en temps réel. SmartBlue est basée sur la technologie sans fil Bluetooth®, aucun driver spécifique n'est nécessaire. De plus, les données sont transformées et encodées et le système a été homologué par l'Institut Fraunhofer, un organisme allemand reconnu.

Avantages

  • Gagnez du temps grâce à l'accès mobile à votre appareil

  • Les diagnostics et les informations en temps réel sur le process sont toujours disponibles

  • La sécurité d'abord : vous n'êtes plus obligé d'aller en zones explosibles

  • Transformation des données encodée et sécurisée

  • Fiabilité : aucune perte de données lors de la mise en service et de la maintenance

  • La liste en temps réel de vos appareils avec toutes les données de mesure vous donne une vue globale de la situation dans votre installation

Avec l'app SmartBlue, vous pouvez assurer la mise en service, la configuration et la maintenance des appareils Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Micropilot FMR10 et FMR20 : mise en service avec l'app SmartBlue