Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteur de pH sans verre pour une sécurité du produit maximale

Le capteur de pH ISFET Memosens CPS77D offre une stabilité aux CIP améliorée dans les applications hygiéniques

Produire des aliments de qualité élevée constante exige l'utilisation d'une technique de mesure moderne. L'utilisation de capteurs de pH en verre, couramment utilisés pour la mesure du pH, n'est pas judicieuse dans ce cas, car le bris de verre peut contaminer des lots de production entiers. Le capteur de pH ISFET Memosens CPS77D élimine le risque de contamination du produit et peut résister à un nombre de cycles CIP plus élevé que n'importe quel autre capteur ISFET.

Eliminez le risque de bris de verre

Le Memosens CPS77D est parfaitement adapté à la mesure de pH dans les applications hygiéniques et stériles de l'industrie agroalimentaire et des sciences de la vie, où l'utilisation de capteurs en verre est évitée. Le capteur est doté d'un corps incassable en PEEK et élimine le risque de contamination du produit suite à un bris de verre, ce qui garantit une haute qualité du produit.

Améliorez la disponibilité de votre installation

Le Memosens CPS77D peut résister à 25 cycles CIP minimum et possède donc une stabilité CIP bien supérieure à celle des capteurs ISFET traditionnels. Il délivre des valeurs mesurées stables et reproductibles, même après une stérilisation et un autoclavage jusqu'à des températures de 135 °C.

La sécurité par la conception hygiénique certifiée

Le capteur est parfaitement équipé pour répondre aux exigences strictes des applications hygiéniques. Grâce à sa nouvelle construction avec une surface de puce plus grande, il est encore plus facile à nettoyer que son prédécesseur. Il est livré avec tous les agréments hygiéniques standard pour l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie et est exempt de TSE/BSE. Sa référence avec un gel résistant à la contamination bactérienne garantit des mesures stables. De plus, le capteur présente une résistance maximale aux bactéries grâce à son diaphragme céramique microporeux.

Memosens CPS77D : capteur de pH ISFET numérique incassable pour des mesures dans les applications hygiéniques. ©Endress+Hauser