Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Ne pas se limiter à SIL - le contrôle des risques commence avec la fiabilité

Une conception d’instrument fiable permet de réaliser des mesures fiables et de réduire les risques

Tout système de gestion de process ne fonctionne de manière fiable qu’avec une instrumentation fiable. Endress+Hauser vous aide à réduire les risques dans le contrôle des process de base ainsi que dans les applications de sécurité grâce à une conception d’instrument sûr. Pour nous, la sécurité est à la base de tout et commence par une conception et une fabrication sûres reposant sur des produits, des personnes et des process certifiés.

Avantages

  • Produits : instruments SIL correctement développés et évalués indépendamment

  • Process : process de développement de sécurité fonctionnelle suivi avec rigueur

  • Employés : associés Sécurité fonctionnelle compétents

  • Durabilité : gestion Sécurité fonctionnelle stratégique avec amélioration continue

Des produits certifiés améliorent la sécurité et la disponibilité

Depuis 1999, nous avons étendu notre offre pour proposer le plus large portefeuille d’instruments orientés sécurité pouvant atteindre le niveau d’intégrité de sécurité SIL3.

Les instruments de mesure de niveau radar (Time-of-Flight ou temps de parcours), les détecteurs de niveau vibroniques et les instruments de mesure de niveau hydrostatique sont quelques exemples de notre vaste portefeuille développé selon la norme CEI 61508 et vérifié indépendamment par TÜV Rheinland. Des fonctionnalités telles que l’auto-diagnostic et les tests d’épreuve améliorent la sécurité des process et la disponibilité des installations.

Des personnes et des process certifiés pour une amélioration systématique

Notre gestion de la sécurité fonctionnelle certifiée fournit une politique de qualité et de sécurité permettant une vérification et une amélioration permanentes et systématiques. Pour le développement matériel et logiciel, nous avons mis en place des mesures normalisées afin d’éviter les erreurs systématiques et de maîtriser les défaillances aléatoires. Pendant le développement des instruments SIL, les exigences et les restrictions sont clairement décrites dans les manuels de sécurité des produits. Validés par de nombreux tests, ils permettent de sélectionner un dispositif de sécurité adapté conforme à la norme CEI 61511.

La sécurité en cas de défaillance de l’instrument

Notre équipe R&D développe systématiquement des instruments de mesure jusqu’à SIL3. Elle prévoit également la sécurité en cas de défaillance du dispositif. Avec Liquiphant FailSafe, par exemple, plus de 100 000 heures de fonctionnement, 500 000 démarrages et 1,7 million de demandes ont été simulés et testés. Plus de 14 000 jeux de test ont été générés et plus de 2 500 documents créés pour vérifier la capacité du capteur – et tout cela avant qu’un seul instrument ait été vendu !

La sécurité en cas de défaillance de l’instrument ©Endress+Hauser

L’intégrité mécanique réduit les risques d’exploitation

Pendant la conception et la fabrication, nos experts suivent des règles et des calculs précis, souvent définis dans des normes telles que EN ou ASME. La sélection des matériaux pour l’industrie et les applications ciblées est aussi cruciale que les simulations virtuelles, les tests de contraintes pratiques ou la méthode des éléments finis. Des concepts d’étanchéité tels que l’étanchéité simple, double ou en usine sont atteints grâce à une conception mécanique sophistiquée. Des tests tels que l’identification matérielle positive sont aussi importants que la traçabilité de la matière ou la documentation du soudage.