Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser au salon Drinktec 2017

De nombreuses innovations au premier salon mondial de l'industrie des boissons et des aliments liquides

Au salon Drinktec 2017, Endress+Hauser présentera des technologies de mesure et des concepts d'automatisation d'une source unique, destinés aux domaines du contrôle de process, à l'aide d'exemples tels que le mélange et le dosage, ainsi que le nettoyage en place (NEP). En tant que partenaire mondial, nous aidons les clients à aborder la question de la sécurité alimentaire avec des prestations d'étalonnage accrédités, ainsi que des technologies de mesure intégrant auto-étalonnage et auto-surveillance. Les innovations produits illustrent, entre autres, la façon dont les exploitants d'usine peuvent mesurer la densité avec un haut niveau de précision ou la façon dont la technologie de mesure peut supporter l'Internet Industriel des objets (IIoT).

Conformité à 100 % , 0 % d'effort

Au salon Drinktec 2017, Endress+Hauser présentera sa nouvelle sonde de température dotée d'une technologie unique d'étalonnage automatique en ligne. La sonde de température hygiénique iTHERM TrustSens est destiné aux clients des industries des Sciences de la vie et de l'agroalimentaire, qui requièrent une conformité à 100 % avec les réglementations FDA et GMP. La nouvelle sonde de température offre un haut niveau de fiabilité du process et une disponibilité élevée du process grâce à un étalonnage automatique en ligne et permanent, éliminant ainsi le risque de non-conformité pendant la production.

Picomag – Mesures de débit intelligentes et robustes

Outre la nouvelle gamme de débitmètres Proline 300/500 dotés d'une connectivité sans fil pour les applications IIoT, la technologie Heartbeat, un concept de sécurité alimentaire et la gestion de données HistoROM, Endress+Hauser proposera un nouvel instrument innovant.

Le nouveau Picomag est un débitmètre électromagnétique avec un fonctionnement intuitif grâce à la technologie IO-link et Bluetooth. La surveillance du débit et de la température sur l'appareil est particulièrement adaptée pour les process de production dans l'industrie agroalimentaire.

Technologie Heartbeat – Prenez le pouls de votre mesure

Pour garantir des produits sûrs et reproductibles 24 heures sur 24, il faut une surveillance plus rapide et plus simple des appareils de mesure, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Les concepts HACCP et la version 6 de la norme IFS Food stipulent tous deux l'obligation de vérifier et de documenter les points de mesure selon des intervalles définis.

Heartbeat est la première technologie rendant possible la conformité totale avec ces exigences concernant les points de mesure de débit, de niveau et de température à un haut niveau de qualité – sur place et sans interruption du système.

Visitez les "People for Process Automation" au salon Drinktec 2017 (du 11 au 15 septembre à Munich, Allemagne) Hall A3, Stand 322, et expérimentez ces innovations de première main. Nous nous réjouissons à l'avance des discussions intéressantes avec vous !

Téléchargez le communiqué de presse

iTHERM TrustSens : un étalonnage automatique en ligne permanent élimine le risque de non-conformité. ©Endress+Hauser

Un étalonnage automatique en ligne permanent élimine le risque de non-conformité : iTHERM TrustSens pour l'industrie agroalimentaire.

Contact