Industrie 4.0 : une nouvelle approche intelligente sur le terrain #empowerthefield
Dans le cadre du salon SPS - Smart Production Solutions qui se tiendra à Nuremberg, Endress+Hauser présentera des solutions de pointe pour l'industrie 4.0
Bien que la numérisation commence sur le terrain, 97 % des données provenant du terrain ne sont pas utilisées. L'instrumentation et les données qu'elle génère constituent la base d'une numérisation réussie des systèmes et des process. Les visiteurs du stand Endress+Hauser apprendront en direct comment utiliser des instruments de mesure intelligents et la plate-forme Netilion IIoT pour libérer le potentiel de leurs données de terrain, rendant leurs systèmes plus efficaces et plus économiques à exploiter et à contrôler.
Le nouveau Liquiphant. Plus de sécurité. Plus d'industrie 4.0.
Le détecteur de niveau populaire d'Endress+Hauser, qui a fait ses preuves dans des millions d'installations à travers le monde, est maintenant prêt pour l'industrie 4.0. La nouvelle génération, dotée de la fonctionnalité Heartbeat Technology d'Endress+Hauser, est capable de communiquer avec les smartphones et les tablettes via Bluetooth. Développé intégralement conformément à la norme IEC 61508, le nouveau Liquiphant est également adapté à une utilisation dans les applications SIL2 et SIL3.
Le Liquiphant FTL51B libère le potentiel des données de terrain fournies par les appareils de mesure de niveau, afin que les informations puissent être analysées dans le cloud Netilion IIoT. Les exploitants d'installations acquièrent des informations valides qui peuvent être utilisées pour l'optimisation des process, comme la maintenance prédictive, et qui peuvent augmenter la disponibilité de leurs systèmes. Avec le nouveau Liquiphant, les utilisateurs peuvent s'engager sur la voie de la numérisation. En collaboration avec Endress+Hauser, ils peuvent être prêts pour l'industrie 4.0 quand ils le souhaitent.
Débitmètre à ultrasons Prosonic Flow G 300/500
Avec sa construction de capteur résistant à la condensation, le Prosonic Flow G300/500 fournit des mesures ultraprécises, même avec des gaz humides ou mouillés. L'effort d'installation est minimal grâce à une mesure de pression et de température intégrée. De plus, l'instrument mesure et fournit directement le débit massique et le volume normalisé grâce à sa capacité de mesure multiparamètre.
La fonction intégrée d'analyse des gaz permet en outre de calculer des valeurs telles que la chaleur, le flux d'énergie, la masse molaire, la masse volumique et la viscosité. Le Prosonic Flow G 300/500 est certifié SIL et, en combinaison avec la fonctionnalité Heartbeat Technology, offre une vérification traçable de l'instrument sans interrompre le process.
We measure. We automate. Solutions d'automatisation.
Endress+Hauser offre aux exploitants ou aux constructeurs d'installations la combinaison parfaite entre produits fiables et savoir-faire pour des solutions d'automatisation sur mesure tout au long du cycle de vie du système. Du conseil, de l'analyse des besoins et de la mise en service à la formation des employés, Endress+Hauser offre tout d'une seule et même main, y compris des solutions pour des domaines tels que l'analyse, l'exploitation des terminaux, l'instrumentation mécanique ou l'Internet Industriel des Objets.
Services, un facteur de succès – planification, construction et exploitation
Endress+Hauser offre un large éventail de services qui permettent aux exploitants d'installations d'exploiter tout le potentiel de leurs systèmes. Avec plus de 60 ans d'expérience, Endress+Hauser dispose non seulement d'une expertise complète sur le terrain, mais propose également une gamme complète de services d'automatisation de process.
De la planification et de l'ingénierie des systèmes, de l'approvisionnement, de l'installation et de la mise en service à la maintenance et à l'étalonnage, l'entreprise offre des services sur mesure pour tout le cycle de vie des systèmes du client.
Autres produits phares
Avec l'iTHERM ModuLine TM131, Endress+Hauser propose un capteur de température avec un protecteur à réponse rapide et un fonctionnement Bluetooth pour des applications exigeantes dans l'industrie chimique. De plus, avec DUAL-SEAL, ce capteur de température offre une étanchéité fiable du côté process en cas de rupture d'un protecteur. Le capteur de pH numérique CPS77D sans verre est une électrode Memosens ISFET destinée aux applications hygiéniques dans l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie.
Sa référence avec un gel résistant à la contamination bactérienne garantit des mesures stables. Le capteur autoclavable peut être stérilisé à la vapeur chaude et dispose d'une tige en PEEK incassable, garantissant ainsi le plus haut degré de sécurité du produit. Le FWR30 est le premier capteur "Cloud Only" proposé par Endress+Hauser pour la mesure de niveau continue selon le principe radar. Connecté via une liaison de données sans fil, l'instrument fait partie de l'écosystème Netilion IIoT.
Le débitmètre électromagnétique Progmag W 300, le spécialiste des applications exigeantes dans le domaine de l'eau et des eaux usées, a été développé pour une utilisation fiable dans les zones Ex et les environnements difficiles. Le Gammapilot FMG50 est conçu pour les mesures de niveau de remplissage et de densité. Avec les mesures radiométriques, l'émetteur radiométrique compact est adapté à la détection de niveau, aux mesures de niveau de remplissage continues et aux mesures d'interface.
Venez nous rendre visite au salon SPS - Smart Production Solutions 2019 à Nuremberg, Allemagne, du 26 au 28 novembre (Hall 4a, Stand 135).

Endress+Hauser présente des solutions de pointe pour l'industrie 4.0 à l'occasion du salon SPS - Smart Production Solutions 2019.