Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser investit dans la technologie Raman

Aux États-Unis, l'entreprise agrandit son usine de fabrication d'analyseurs

Endress+Hauser étend son site de fabrication d'analyseurs Raman. Filiale à 100 % d'Endress+Hauser, Kaiser Optical Systems investit 8,6 millions de dollars pour développer le site d'Ann Arbor, Michigan (États-Unis), dont la taille va plus que doubler.

« Ce nouveau site sera au cœur de la fabrication de nos futurs analyseurs spectroscopiques Raman », explique Tim Harrison, Directeur général de Kaiser Optical Systems. Ces instruments, qui seront déployés aussi bien dans le contrôle de process qu'en laboratoire, sont conçus pour analyser la composition et les propriétés de substances solides, liquides et gazeuses.

La nouvelle installation de deux étages, dont la mise en service est prévue mi-2017, fera passer la superficie du site de 3 500 à 8 100 m². « Notre système de fabrication de pointe nous permettra de produire des volumes plus importants, tout en conservant les mêmes normes de qualité élevées exigées par nos clients », souligne Tim Harrison. Les bâtiments existants seront rénovés lorsque la nouvelle installation sera terminée. Kaiser Optical Systems prévoit de créer une cinquantaine d'emplois à Ann Arbor au cours des prochaines années.

Des investissements stratégiques dans le domaine de l'analyse

Kaiser Optical Systems Inc. emploie une centaine de personnes dans le monde et fait partie du groupe Endress+Hauser depuis 2013. L'entreprise est leader dans le domaine de l'instrumentation de spectroscopie Raman et la technologie holographique appliquée. L'acquisition de Kaiser Optical Systems souligne l'objectif stratégique d'Endress+Hauser d'utiliser les technologies d'analyse avancées dans les applications de contrôle de process, et d'être au service de ses clients du laboratoire jusqu'au process.

Télécharger le communiqué de presse

L'usine de fabrication d'analyseurs Raman de Kaiser Optical Systems à Ann Arbor, Michigan, aux États-Unis. ©Endress+Hauser

Nouvelle construction : Endress+Hauser investit 8,6 millions de dollars pour l'extension du site de fabrication d'analyseurs Raman à Ann Arbor, Michigan, aux États-Unis.

Pose de la première pierre à Ann Arbor, Michigan, États-Unis. ©Endress+Hauser

Tim Harrison, Directeur général de Kaiser Optical Systems, et George Balogh, responsable de longue date du secteur des analyseurs avancés chez Endress+Hauser, posent la première pierre du nouveau bâtiment.

Contact