Une année couronnée de succès pour Endress+Hauser
Le Groupe jouit d'une croissance mondiale, augmente ses bénéfices et crée des dizaines de nouveaux emplois
Endress+Hauser a augmenté son chiffre d'affaires et son bénéfice en 2017. Le Groupe a bénéficié d'un environnement économique solide et a introduit une large gamme d'innovations produits, dont la première offre de services numériques. De nombreuses embauches, des investissements importants et de grands progrès dans le domaine du développement durable soulignent la croissance équilibrée du Groupe.
Forte croissance en monnaie locale
En 2017, le chiffre d'affaires net a augmenté de 4,8 % à 2,241 milliards d'euros. L'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des autres monnaies fausse toutefois le tableau. "En monnaies locales, nous avons enregistré une croissance de 6,5 % ; les activités d'instrumentation ont connu une croissance de 8,0 %", déclare Matthias Altendorf, directeur général, lors de la conférence de presse annuelle du Groupe à Bâle. "Nous sommes convaincus qu'Endress+Hauser a renforcé sa position sur le marché".
Une croissance généralisée
Un climat des affaires au beau fixe, la stabilisation des prix du pétrole et les faibles taux d'intérêt en 2017 ont entraîné une plus grande activité d'investissement dans l'industrie de transformation. "Outre l'accroissement de la capacité, les entreprises cherchaient des moyens de produire de manière plus compétitive, fiable et durable", déclare Matthias Altendorf. Endress+Hauser soutient leurs efforts en tant que fournisseur leader mondial de technologies de mesure de process et de laboratoire, de solutions d'automatisation et de services.
Impulsion de l'innovation et de la numérisation
"L'entreprise s'est bien comportée dans pratiquement toutes les régions et tous les secteurs d'activité", rapporte le directeur général. Les technologies innovantes ont donné une impulsion significative aux entreprises. L'année dernière, Endress+Hauser a lancé 57 nouveaux produits et 571 options d'instruments. Les dépenses en matière de recherche et développement ont atteint 170,7 millions d'euros, soit 7,6 % du chiffre d'affaires. L'importance de l'innovation chez Endress+Hauser se reflète dans 261 nouvelles demandes de brevets. La numérisation joue un rôle de plus en plus important.
Amélioration du côté des recettes
Endress+Hauser a amélioré son bénéfice d'exploitation de 15,0 % à 251,7 millions d'euros. Le bénéfice avant impôts a augmenté de 24,9 % à 275,6 millions d'euros. Le résultat net a augmenté de 34,2 % à 209,1 millions d'euros. Le rendement des ventes a grimpé de 2,0 points à 12,3 %. En revanche, le ratio de fonds propres a chuté de 0,3 point à 70,2 % en raison des effets de change. Endress+Hauser a investi 138,7 millions d'euros dans le monde entier.
Excellente note en matière de durabilité
"En tant qu'entreprise familiale, notre objectif est de croître durablement", souligne Matthias Altendorf, directeur général. L'un des indicateurs clés de performance stratégiques à cet égard est le benchmark EcoVadis, qui évalue la durabilité des fournisseurs. En 2017, Endress+Hauser a obtenu 66 points sur 100 pour se placer dans le top 2 % de toutes les entreprises évaluées. Endress+Hauser a créé 296 nouveaux emplois en 2017, soit nettement plus que prévu. À la fin de l'année, 13 299 personnes travaillaient pour le Groupe.
Des perspectives solides pour l'année en cours
Endress+Hauser a pris un bon départ cette année avec une forte augmentation des commandes. Le Groupe prévoit une croissance vers le milieu d'une fourchette de croissance à un chiffre et anticipe le maintien de la rentabilité au niveau actuel sans effets exceptionnels. 223 millions d'euros ont été réservés aux investissements et le Groupe prévoit de créer jusqu'à 500 nouveaux emplois dans le monde. "Nous nous attendons à ce que 2018 soit une autre bonne année pour Endress+Hauser", déclare Matthias Altendorf.