Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Le meilleur fournisseur en instrumentation d‘analyse des liquides

Endress+Hauser reçoit le Prix Frost & Sullivan de l'Entreprise de l'année

Après une étude détaillée du marché et de la concurrence, la société de consulting américaine Frost & Sullivan a conclu qu'Endress+Hauser était plus performant avec ses clients que les autres fournisseurs dans le domaine de l'analyse des liquides.

Le Prix de l'Entreprise de l'année pour l'instrumentation d'analyse de l'eau est basé sur une étude indépendante. Les analystes ont tenu compte de l'innovation visionnaire de chaque entreprise, de ses performances et de son impact auprès des clients.

« Un portefeuille de produits robustes, associé à une forte expertise en matière d'innovation et une orientation client parfaitement ciblée, ont été déterminants dans le positionnement bien campé d'Endress+Hauser face à ses concurrents sur le marché mondial de l'instrumentation d'analyse de l'eau», a déclaré l'analyste industriel de Frost & Sullivan Krishnan Ramanath. Avec 9,25 points sur une note maximum de 10, Endress+Hauser se distingue nettement de la concurrence, qui a obtenu 8,5 et 7,5 points.

Des innovations produits révolutionnaires

« Endress+Hauser propose une gamme de produits complète pour couvrir tous les paramètres d'analyse requis pour surveiller la qualité de l'eau », a souligné Krishnan Ramanath. Aujourd'hui, les transmetteurs, préleveurs d'échantillons et analyseurs de la famille Liquiline, en plus des capteurs Memosens, forment la base d'une plate-forme universelle d'analyse des liquides adaptée à de nombreux secteurs et applications, allant du simple point de mesure du pH aux analyseurs à voie humide pour les opérations de mesure exigeantes.

« Ce prix confirme que nous avons révolutionné l'analyse des liquides avec nos produits », a déclaré le Dr Manfred Jagiella, Directeur général d'Endress+Hauser Conducta, le spécialiste de l'analyse des liquides basé en Allemagne. En tant que membre du Conseil d'administration du groupe, il est responsable du secteur de l'analyse. « Un concept général bien pensé et une parfaite interaction entre tous les composants assurent des mesures fiables, un fonctionnement simple et un faible coût total de propriété ».

Ciblage stratégique sur le secteur de l'analyse

La réussite de l'entreprise dans l'analyse des liquides ne doit rien au hasard. Endress+Hauser considère l'intégralité du domaine de l'analyse comme une cible de développement. « Nos clients veulent mesurer plus que de simples conditions de process. Ils souhaitent aussi déterminer les propriétés et la qualité d'un produit en temps réel, en cours de process » ; c'est ainsi que Matthias Altendorf, PDG du Groupe Endress+Hauser, explique la stratégie.

Endress+Hauser s'est appuyé sur des acquisitions pour renforcer le secteur de l'analyse de process avec des technologies de pointe telles que la spectroscopie Raman et la spectroscopie d'absorption laser. Le groupe a également ouvert la porte à l'analyse en laboratoire avec le rachat d'Analytik Jena AG.

Plus d'informations sur l'offre d'Endress+Hauser en analyse des liquides

Logo Prix Frost & Sullivan de l'Entreprise de l'année ©Endress+Hauser

Endress+Hauser a reçu le Prix Frost & Sullivan de l'Entreprise de l'année pour son instrumentation d'analyse de l'eau

Analyse de liquides avec la plate-forme Liquiline ©Endress+Hauser

Endress+Hauser a révolutionné l'analyse des liquides avec la plate-forme Liquiline de transmetteurs, préleveurs d'échantillons et analyseurs et la technologie de capteurs Memosens.

Liquiline plate-forme de transmetteurs, préleveurs d'échantillons et analyseurs ©Endress+Hauser

Liquiline est le nom de la plate-forme de transmetteurs, préleveurs d'échantillons et analyseurs d'Endress+Hauser qui, grâce à un fonctionnement uniforme et des composants évolutifs, permet d'éviter les erreurs et simplifier le stockage de pièces de rechange

Memosens Capteurs Memosens : Les valeurs de mesure sont numérisées dans le capteur ©Endress+Hauser

Avec la technologie Memosens d'Endress+Hauser, les valeurs de mesure sont numérisées dans le capteur et transmises via une connexion inductive sans contact qui alimente également le capteur.

Étalonnés et régénérés en laboratoire : Memosens Capteurs Memosens d'Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Memosens Les capteurs d'Endress+Hauser peuvent être étalonnés et régénérés en laboratoire, ce qui permet de les remplacer rapidement et facilement sur le terrain.

Liquiline System CA80 : Applications de traitement de l'eau & des eaux usées ou surveillance des eaux usées ©Endress+Hauser

Le système d'Endress+Hauser Liquiline System CA80 exécute des tâches exigeantes comme dans les applications dans le domaine de l'eau et des eaux usées. Grâce au principe de plug & play, le système peut être étendu facilement.

Ultra polyvalent - Liquiline et Memosens : Liquiline Transmetteur Liquiline avec capteur Memosens Memosens de conductivité ©Endress+Hauser

Liquiline et Memosens sont des produits Endress+Hauser conçus pour répondre aux besoins spécifiques de différents secteurs.

Analyse des liquides : Conducta est le centre de compétence pour l'analyse des liquides ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Conducta est le centre de compétence du groupe pour l'analyse des liquides. La force d'innovation de l'entreprise se fonde sur les connaissances et les compétences de près de 800 employés dans le monde entier.

Téléchargements