Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Le premier transmetteur au monde équipé de la technologie Bluetooth®

Les nouveaux transmetteurs offrent des fonctions innovantes, des performances de mesure supérieures et une facilité d’utilisation

Les nouveaux transmetteurs de température monocanaux iTEMP TMT71 et TMT72 se distinguent par un concept de fonctionnement convivial, une communication sans fil via Bluetooth® et des mesures extrêmement précises et fiables. La technologie offre des améliorations significatives en termes d’efficacité des process et de disponibilité des installations tout en réduisant les coûts.

Avantages

  • Transfère les signaux convertis de thermorésistances (RTD), thermocouples, résistances (Ω) et tensions (mV) via le signal 4 à 20 mA ou la communication HART® 7.

  • Plusieurs variantes de boîtiers : Tête standard DIN B pour une installation directe dans la tête de raccordement du thermomètre, un boîtier de terrain pour les applications Ex d ou XP et les environnements de process extrêmes, et un boitier pour un montage sur rail DIN dans l’armoire de commande.

  • Afficheur enfichable TID10 optionnel se fixe rapidement et facilement

Les transmetteurs de température forment un lien essentiel entre les capteurs de température dans les process et les niveaux d’automatisation supérieurs. Les instruments sont souvent installés dans des endroits difficiles d’accès, ce qui complique leur montage, leur utilisation et leur maintenance.

En tant que premier transmetteur de température universel sur le marché, les transmetteurs sont proposés avec une interface Bluetootch® qui permet aux utilisateurs d’afficher les valeurs mesurées et d’effectuer des tâches de configuration sans fil.

Le dispositif est très facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à l’app SmartBlue d’Endress+Hauser. L’accès à l’appareil est protégé par un mot de passe et le concept de sécurité appliqué par Endress+Hauser pour la communication Bluetooth® est conforme aux normes de sécurité les plus strictes. L’appareil se configure sans qu’il ne soit nécessaire d’installer des pilotes au préalable car ceux-ci sont déjà prévus dans l’électronique du transmetteur.

Un câblage simple et sans outil

Les nouveaux raccordements à ressort push-in améliorent considérablement la manipulation du transmetteur et garantissent une connexion sécurisée entre l’appareil et les câbles. Aucun outil supplémentaire n’est requis, ce qui permet de gagner du temps lors du montage ou du remplacement de l’appareil.

Le plus haut niveau de fiabilité dans les process critiques

Les fonctions intégrées de surveillance, l’information de dépannage et de diagnostic selon NAMUR NE 107 assurent une grande disponibilité des points de mesure. Grâce à la capacité d’adaptation transmetteur-capteur utilisant les coefficients Callendar-Van-Dusen, la précision de la mesure de température est encore améliorée pour l’ensemble du système. Les transmetteurs de température iTEMP TMT71 et TMT72 sont également conçus pour une utilisation sûre dans les zones dangereuses grâce aux agréments internationaux (ATEX, CSA C/US, IECEx)..

iTEMP TMT71: Le premier transmetteur au monde équipé de la technologie Bluetooth® ©Endress+Hauser

iTEMP TMT71: Transmetteur avec interface Bluetooth® pour un montage en tête de raccordement à face plate et sur rail DIN.

iTEMP TMT72: Le premier transmetteur au monde équipé de la technologie Bluetooth® avec communication HART® 7 ©Endress+Hauser

Transmetteur avec communication HART® 7 et interface Bluetooth® pour un montage en tête de raccordement à face plate et sur rail DIN.

iTEMP TMT72 : Transmetteur de température avec afficheur TID10 enfichable. ©Endress+Hauser

iTEMP TMT72 : Transmetteur de température avec afficheur TID10 enfichable.

iTEMP TMT72 : Transmetteur de température monté dans un boîtier de terrain antidéflagrant. ©Endress+Hauser

iTEMP TMT72 : Transmetteur de température monté dans un boîtier de terrain antidéflagrant.