Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

L’information dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin !

Terminal portable Liquiline To Go pour le pH/redox, la conductivité et l'oxygène dissous

Les terminaux portables multiparamètres Liquiline To Go CYM290/CYM291 permettent de mesurer le pH/redox, la conductivité et l'oxygène avec une intégrité de signal de 100%. Placez-les à un point de mesure de votre installation, et vous obtenez instantanément l'état de votre process.

Prenez les bonnes décisions pour votre process

©Endress+Hauser

Quel que soit le lieu ou le moment où vous vérifiez une valeur de pH, de conductivité ou d'oxygène dissous, le terminal portable multiparamètre Liquiline To Go vous fournit des valeurs correctes avec une intégrité de signal de 100%. Il est équipé de la technologie Memosens qui convertit les valeurs du capteur en signaux numériques et les transmet sans interférence. Cela garantit une cohérence totale des données et des résultats fiables : vous pouvez ainsi mettre en place rapidement les actions correctives nécessaires pour un fonctionnement optimal de votre process.

Faites confiance aux valeurs de vos échantillons ponctuels

Si la technique de mesure dans le process diffère de la technique d'analyse des échantillons ponctuels, il y a un risque d'obtenir des résultats de mesure très différents. Avec le terminal portable Liquiline To Go, vous pouvez utiliser les mêmes capteurs Memosens que dans le process. Cela garantit une comparabilité et une cohérence totales entre les mesures avec des résultats fiables : vous pouvez exclure tout problème de technologie en cas de valeurs mesurées divergentes.

Placez-le à un point de mesure

Les deux versions du Liquiline To Go disposent d'un boîtier robuste antichoc avec indice de protection jusqu'à IP66/67 – le CYM291 avec certification ATEX et IECEx peut même être utilisé en zone explosible. Cela permet un contrôle rapide du process directement au point de prélèvement, même dans les environnements les plus difficiles. De plus, étant donné qu'il n'est pas nécessaire d'analyser l'échantillon ponctuel en laboratoire, il n'y a aucun risque de contamination – une amélioration notable en termes de sécurité et d'efficacité de l'installation !

Simplifiez votre travail quotidien

Le terminal portable Liquiline To Go vous permet de réaliser vos tâches quotidiennes plus rapidement. Grâce au plug & play, vous passez rapidement d'un paramètre à un autre. Vous pouvez ajuster vos capteurs sous des conditions optimales en laboratoire ou en atelier avant de les emmener sur le terrain. Le terminal portable reconnaît immédiatement le capteur et lit toutes les données essentielles du capteur. Il est par conséquent inutile d'effectuer un étalonnage sur le terrain et de transporter de nombreux câbles et solutions tampons.

Liquiline To Go CYM290 : Terminal portable
multiparamètre pour toutes les zones non explosibles ©Endress+Hauser
Liquiline To Go CYM291 : Terminal portable
multiparamètre pourles zones explosibles ©Endress+Hauser