Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Liquiphant : des performances inoxydables

Un appareil plus robuste résistant à haute température et haute pression

Éprouvé dans plus de 3 millions d'applications dans le monde, notre Liquiphant est le leader du marché des détecteurs de niveau de liquides – et ce à juste titre ! Le champ de ses applications possibles s'est encore élargi avec l'introduction du boîtier en acier inoxydable, spécialement conçu pour répondre aux exigences du secteur pétrolier et gazier.

Boîtier inox renforcé pour un appareil plus robuste

Liquiphant : Boîtier inox renforcé pour un appareil plus robuste, résistant aux conditions extrêmes du pétrole et du gaz ©Endress+Hauser

Ce boîtier inox renforcé offre un matériel plus robuste, certifié ATEX Ex d grâce au boîtier à 2 compartiments. Le Liquiphant est le substitut idéal aux détecteurs à flotteur coûteux à entretenir. Simple et économique, il apporte de réels bénéfices grâce à sa fonction d'autosurveillance et à sa certification SIL2 et SIL3. En outre, les raccordements process du Liquiphant sont désormais disponibles en alliage Ni-Cr C22 haute résistance, avec certificat 3.1 pour toutes les parties mouillées.

Résistant aux conditions extrêmes du pétrole et du gaz

Supportant des températures et pressions élevées (jusqu'à 280°C/100 bar), notre détecteur de niveau est vraiment taillé sur mesures pour les process du pétrole et du gaz ! Grâce à son système piézo breveté, le Liquiphant assure une meilleure immunité à la mousse comme aux vibrations de l'installation. Il peut se monter dans n'importe quelle position et ses raccordements process de petite taille sont idéaux pour les applications où la place est comptée, par ex. les forages offshore et les installations aval.

Qui plus est, le Liquiphant est sans entretien et son fonctionnement n'est pas affecté par le débit, les turbulences, les bulles d'air ou les dépôts, ce qui en fait le choix parfait pour les alarmes de niveau haut et bas. Grâce à son contrôle fonctionnel intégré, le Liquiphant peut être testé à distance sans qu'il soit nécessaire de le démonter, ce qui améliore les procédures de sécurité et fait gagner un temps précieux !

Sans maintenance