Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Accès à distance sans fil sécurisé, simple et confortable

Mise à niveau Bluetooth® disponible pour tous les radars

Vous voulez mettre votre appareil en service ou simplement vérifier rapidement les informations de diagnostic ? Avec un accès à distance via Bluetooth®, rien de plus simple. Il vous suffit de raccorder votre radar Endress+Hauser au nouveau module Bluetooth® et à l'app SmartBlue. Utilisez votre smartphone ou votre tablette.

Les avantages de l'app SmartBlue et du Bluetooth®

  • Accès mobile rapide et confortable aux informations relatives à l'appareil, au diagnostic et au process

  • La sécurité d'abord : Evitez les zones dangereuses ou difficiles d'accès en utilisant l'appareil à distance dans un rayon de plus de 10 m

  • Interface utilisateur conviviale et pratique

  • Transmission sécurisée des données pour une configuration et une maintenance rapides et fiables

  • Ayez une vue d'ensemble de votre instrumentation avec des listes en temps réel pour une maintenance efficace

De quoi avez-vous besoin pour un accès à distance sans fil ?

Checklist pour la mise à niveau Bluetooth®

  • Un appareil radar avec firmware HART 7 dans la dernière révision

smart blue app icon ©Endress+Hauser
levelflex family ©Endress+Hauser
  • Module Bluetooth BT10

©Endress+Hauser

Guide d'installation du module Bluetooth®

  • Un smartphone/une tablette avec la dernière version de l'app SmartBlue

©Endress+Hauser

Sécurité des données certifiée par le Fraunhofer Institute AISEC

La sécurité est la préoccupation première lorsqu'il s'agit d'accès à distance via Bluetooth®. Endress+Hauser a pris les mesures suivantes pour une sécurité maximale des données :

  • Notre concept de sécurité a été évalué par le Fraunhofer Institute AISEC. Il certifie un niveau de sécurité élevé

  • Pour le cryptage, nous utilisons l'algorithme bien établi et extrêmement sûr "PAKE"

  • C'est la même classe d'algorithmes qui est utilisée dans les cartes d'identité allemandes

  • Le niveau de sécurité est indépendant de la "qualité du mot de passe"

  • Le mot de passe n'est pas sauvegardé du tout

Le Bluetooth pour l'automatisation de process ©Endress+Hauser

Courbe écho dans l'app SmartBlue

Module Bluetooth ©Endress+Hauser

Module Bluetooth BT10

Module Bluetooth et appareil ©Endress+Hauser

Module Bluetooth® relié à l'appareil