Un nouveau bâtiment pour Endress+Hauser Italie
Une architecture verte et des installations de formation modernes pour des clients enthousiastes
Afin de proposer un service aux clients plus optimal que jamais, Endress+Hauser Italie a investi 14 millions d'euros dans un nouveau bâtiment de bureaux totalement innovant. Ce déménagement souligne l'importance du marché italien pour le spécialiste mondial de l'ingénierie de mesure et d'automatisation.
« L'architecture moderne reflète notre quête de la transparence, de la qualité, de la durabilité et de la proximité avec les clients », a expliqué Ivano Mazzoletti, Directeur général d'Endress+Hauser Italie, lors de l'inauguration officielle du nouveau bâtiment. Des invités de marque issus du gouvernement et des milieux industriels ont assisté à la cérémonie, aux côtés de la direction et des employés d'Endress+Hauser. Situé dans les faubourgs de Milan, le bâtiment de trois étages est niché au cœur de beaux espaces verts et offre 6 000 m² de surface.
Alors qu'environ 130 employés peuvent profiter de bureaux au décor contemporain, les clients ont accès à une infrastructure remarquable avec showroom, équipements de formation, auditorium et restaurant. Le bâtiment comporte également un parking souterrain sur deux niveaux. « Le nouveau bâtiment nous permet de répondre aux besoins de nos clients locaux et internationaux encore mieux qu'auparavant », renchérit Ivano Mazzoletti. Il prévoit d'étendre la gamme de programmes de formation destinés aux clients et d'élargir à terme les services d'étalonnage.
Un concept de construction durable
Le directeur général est fier de la conception économe en énergie des nouveaux locaux, qui inclut des sondes géothermiques pour la climatisation et le chauffage, ainsi qu'une unité photovoltaïque installée sur le toit qui génère de l'électricité. L'eau de pluie est collectée et utilisée comme eau de service. Pour encore plus d'économies d'énergie, le bâtiment est doté d'une façade massive et d'un système d'automatisation sophistiqué qui commande les stores.
« Nous avons réduit nos besoins en énergie de 60 % par rapport à nos anciens locaux », indique Ivano Mazzoletti. « Les trois quarts de l'énergie proviennent de sources renouvelables ». Endress+Hauser est présent en Italie depuis 1974. En termes de recettes, le pays est l'un des marchés les plus importants du groupe actif à l'échelle mondiale. Le centre de vente compte 188 employés, dont 50 pour le service après-vente.
En plus du siège situé à Cernusco sul Naviglio près de Milan, l'entreprise possède des bureaux de vente à Venise, Turin, Modène, Macerata et Rome. Le sud de l'Italie, la Sardaigne et la Sicile sont couverts par des représentants.