Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Nouveaux domaines d'application pour le Micropilot FWR30

Le radar connecté au cloud d'Endress+Hauser peut maintenant être utilisé pour les solides et sur les réservoirs métalliques

Depuis son lancement sur le marché en 2020, le capteur radar Micropilot FWR30 connecté au cloud a fourni une véritable valeur ajoutée. La numérisation d'un point de mesure n'a jamais été aussi simple. L'accès aux niveaux est possible de n'importe où, n'importe quand. Le capteur présente maintenant une flexibilité et un potentiel encore plus étendus : il peut être utilisé pour la mesure de niveau de solides et sur les réservoirs métalliques.

Avantages

  • Mesure de niveau fiable et économique avec la technologie radar 80 GHz

  • Entière transparence pour le stockage et le transport de liquides

  • Solution simplifiée de l'approvisionnement à l'exécution

  • Accès aux informations pertinentes n'importe où, n'importe quand

  • Applications logicielles évolutives de la gestion intelligente à la gestion des stocks

  • Capteur à batterie avec communication mobile

  • Service de Cloud certifié répondant aux normes les plus strictes en matière de sécurité et de protection des données

Premier capteur sans fil 80GHz IIoT au monde, le Micropilot FWR30 allie une technologie de mesure de pointe et des services numériques conviviaux dans un seul appareil. Les données de mesure enregistrées en continu peuvent être consultées à tout moment et de n'importe où via la connexion au cloud de l'appareil. Cela permet une transparence totale des matériaux stockés et transportés. La flexibilité de ses services numériques lui permet de s'intégrer facilement dans un système existant.

Simplicité dès le départ

Le montage du nouveau Micropilot se fait en quelques étapes simples. La batterie intégrée lui permet de fonctionner sans alimentation électrique externe, un avantage non négligeable pour les points de mesure mobiles ou difficiles d'accès. Outre les données de niveau, les utilisateurs obtiennent également des informations sur l’emplacement de leurs réservoirs de stockage et conteneurs. Le premier capteur radar basé sur le cloud fournit des données factuelles, là où jusqu'à présent, seules des suppositions étaient possibles.

Possibilités d'optimisation des chaînes logistiques

Bien souvent, les prestataires de services logistiques ou les fournisseurs de matériaux sont soumis à des délais de livraison très courts. Dans d'autres cas, l'incertitude dans la phase de planification entraîne des livraisons superflues de matériaux. La logistique et les chaînes d'approvisionnement peuvent être améliorées grâce à la numérisation simple des points de mesure de niveau et le suivi de l'emplacement des cuves et conteneurs. De plus, de nouveaux modèles de gestion sont possibles : les livraisons et la planification des déplacements peuvent être gérées en fonction de la consommation actuelle.

Nouveaux domaines d'application

Grâce au développement continu, la mesure à distance du niveau des solides est maintenant possible. De plus, un nouveau raccord process, disponible en option, permet la mesure du niveau des fluides stockés dans des réservoirs métalliques. Le Micropilot FWR30 peut par exemple être utilisé pour la mesure des matériaux de construction dans l'industrie du bâtiment, de la nourriture pour animaux dans le secteur agricole ou pour le stockage de granulés de bois pour les systèmes de chauffage.

Applications logicielles évolutives

En fonction de leurs besoins, les utilisateurs peuvent faire leur choix dans une large gamme de services - le kit de démarrage numérique Netilion Value ; l'application web qui en résulte, Netilion Inventory ; ou la solution globale de gestion des stocks, SupplyCare Hosting. Toutes les applications logicielles numériques peuvent être utilisées sur divers terminaux (ordinateurs de bureau, tablettes, smartphones) et sont conformes aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de protection des données.

Micropilot FWR30 avec raccord process ©Endress+Hauser
Micropilot FWR30 ©Endress+Hauser