Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

iTHERM® QuickSens et iTHERM® StrongSens

La nouvelle technologie de mesure de température avec stabilité à long terme reconnue

Grâce à un concept de production unique et entièrement automatisé, Endress+Hauser parvient à proposer des inserts de Pt100 ayant une qualité reproductible et constante, conformément à la norme IEC 60751 – le must pour un capteur de température!

La stabilité à long terme devenant un élément crucial pour nos clients, nous avons mené une étude en laboratoire. Des inserts de Pt100 équipés des technologies iTHERM® QuickSens et iTHERM® StrongSens ont été testés pendant plusieurs mois. Les résultats se sont avérés excellents. Les 3 types de sondes testées ont conservé une précision de classe AA (≤ ± 0,1K à 0 ° C) durant toute la période de test.

Avantages

  • Reproductibilité élevée

  • Excellente stabilité à long terme, testée et documentée

  • Traçabilité complète des composants utilisés

Concept de production unique et entièrement automatisé

©Endress+Hauser

Grâce à un concept de production unique et entièrement automatisé, Endress+Hauser parvient à proposer des inserts de Pt100 ayant une qualité reproductible et constante, conformément à la norme IEC 60751 – le must pour un capteur de température !
Ce niveau de qualité encore inégalé en termes de fiabilité, robustesse et propriétés de mesures (rapidité, précision, stabilité à long terme) garantit une fiabilité maximale du process de production et donc une très bonne qualité des produits finaux.

2 ans de stabilité avec conservation de la classe de précision AA

Les inserts avec technologies iTHERM® QuickSens et iTHERM® StrongSens sont fabriqués sur la première chaîne de production automatisée au monde. Ils sont également le fruit d’un projet de développement unique de capteurs à couches minces, avec comme objectif l’amélioration de la stabilité à long terme. Le résultat des recherches a été confirmé grâce à des expériences en laboratoire pendant lesquelles nous avons soumis les inserts aux conditions de process les plus récurrentes dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.

  • iTHERM® QuickSens classe AA (⌀3 et 6mm)

  • iTHERM® StrongSens classe AA (⌀6 mm)

©Endress+Hauser

Téléchargez la déclaration du fabricant

iTHERM® QuickSens – chaque seconde compte

Grâce à la technologie iTHERM QuickSens, il est possible de réduire le temps réponse à t90 = 0.75s. Ceci garantit un contrôle de process de haute précision, qui est notamment requis dans les industries exigeantes telles que l’industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Autre avantage : la longueur de l’insert peut être réduite de 70%. Avec l’ iTHERM® Quicksens une longueur de 20 à 30mm est suffisante pour faire une bonne mesure.
Cette innovation permet l’optimalisation des boucles de régulation des échangeurs de chaleur dans les process UHT. Elle conduit à une amélioration considérable de la qualité et à une réduction des coûts.

iTHERM® StrongSens – plus solide que jamais

Dans les installations soumises à de fortes vibrations, dues par exemple à la proximité de pompes ou de compresseurs, il est possible d’installer des sondes iTHERM® StrongSens tout en respectant l’installation hygiénique. Ces sondes de température résistent même à des chocs et vibrations dépassant les 60g (test effectué à 63g).
La « machinerie » StrongSens® peut être utilisée dans la gamme de -50°C à 500°C.