Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Picomag – le débitmètre plug-and-play intelligent pour les utilités

Mesure de débit électromagnétique en format de poche

Dans le domaine de la technique de mesure pour les process industriels, la demande en instruments simples, fiables et sans maintenance en format de poche ne cesse d'augmenter. Le nouveau Picomag répond à ces exigences, sans compromis. Il mesure non seulement le débit des liquides conducteurs mais également leur température et leur conductivité. Le Picomag permet une mise en service facile avec Bluetooth à l'aide de son app SmartBlue, ainsi qu'une intégration système simple grâce à la technologie IO-Link. Il est ainsi prêt pour l'industrie 4.0.

Avantages

  • Mesure et surveillance fiables de l'eau industrielle, de l'eau de refroidissement et de l'eau chaude. Le Picomag ne nécessite aucune longueur droite d'entrée et de sortie et peut, par conséquent, être monté directement avant ou après un coude de tuyau.

  • Mesure simultanée du débit, de la température et de la conductivité

  • Configuration rapide de l'appareil, même dans des endroits difficiles d'accès grâce à la connectivité Bluetooth

  • Accès sûr sans fil à toutes les données de l'appareil grâce à l'app SmartBlue via Bluetooth

  • Intégration flexible dans des systèmes de bus de terrain établis via IO-Link

  • Affichage pivotable convivial, c'est-à-dire avec ajustage automatique à la position de montage

Grâce à sa construction compacte, le Picomag peut être installé dans n'importe quelle conduite jusqu'à 50 millimètres (2") de diamètre, même dans des espaces confinés. De nombreux raccords process sont disponibles, par ex. filetage NPT, filetage R, taraudage, Tri-Clamp ou Victaulic. Le Picomag est une solution économique pour des applications où l'accent est mis sur une répétabilité élevée (±0,2% de P.E.) et donc des valeurs mesurées fiables – par ex. pour mesurer correctement les débits d'eau ou pour réduire les coûts énergétiques dans les applications sur utilités.

©Endress+Hauser

Affichage clair avec champ de diagnostic

Le grand afficheur convivial permet de lire rapidement les valeurs de débit, de température et du totalisateur. Les erreurs qui se produisent en cours de fonctionnement, par ex. un remplissement partiel de la conduite ou un dépassement de la limite de température, sont indiquées par des symboles de diagnostic conformément à la recommandation NAMUR NE107. Pour une lisibilité optimale, l'écran pivote automatiquement en fonction de la position de montage. Dernier point mais non des moindres, pour interroger et surveiller les paramètres de configuration, il suffit de toquer sur l'appareil.

Configuration et mise en service sans fil via Bluetooth

Avec la connexion Bluetooth, il est possible d'effectuer la configuration sans fil ou de récupérer des données sur une distance de 10 mètres – même sur des sites d'installation difficiles d'accès. L'app gratuite SmartBlue d'Endress+Hauser permet à l'utilisateur de naviguer rapidement et facilement à travers toutes les fonctions d'appareil et de diagnostic. L'app SmartBlue est disponible pour Android et iOS.

©Endress+Hauser

Intégration système optimale avec technologie IO-Link

Un autre point fort est la transmission numérique des données aux systèmes numériques de contrôle commande via la technologie IO-Link. Ce standard de communication peut être combiné à tous les systèmes de bus de terrain usuels, offrant ainsi une flexibilité d'installation maximale dans des infrastructures existantes. Le maître IO-Link permet un accès complet aux données via la salle de commande. Autres avantages, le transfert automatique des paramètres après le remplacement d'un appareil ainsi qu'un câblage réduit comparé à un câblage traditionnel.

     

Cliquez ici pour en savoir plus sur le produit !

Picomag – Le débitmètre plug-and-play pour les utilités

Picomag – Première mise en service avec l'app SmartBlue

Picomag DN 15 à 25 (1/2 à 1") ©Endress+Hauser

Picomag DN 15 à 25 (1/2 à 1")

Picomag DN 50 (2") ©Endress+Hauser

Picomag DN 50 (2")