Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Des pics de charge dans votre STEP ? Pas de problème avec Liquiline Control !

Solution d’automatisation prédictive pour une fiabilité maximale du process dans votre station d’épuration

Liquiline Control se base sur des algorithmes intelligents pour commander les aérateurs du bassin biologique de manière fiable, efficace et, désormais, prédictive, grâce à une toute nouvelle fonctionnalité ! Le système se sert des multiples valeurs mesurées et de la vitesse du fluide pour calculer la quantité d’oxygène nécessaire dans la zone aérobie pour traiter correctement les substances nocives et les nutriments. Il commande ensuite les aérateurs en conséquence pour atteindre le niveau d’oxygène requis.

Toujours paré

Avec Liquiline Control, votre station d’épuration est toujours parée contre les pics de charge et est ainsi protégée contre les situations dans lesquelles les aérateurs ne sont plus capables de compenser la consommation d’oxygène.

Avantages

  • Valeurs fiables en sortie, même en cas de pics de charge.

  • Décomposition efficace des substances nocives et des nutriments à tout moment.

  • Système de contrôle prédictif qui protège votre bassin biologique contre les surcharges.

  • Contrôle efficace de vos aérateurs pour éviter les phases de charge élevée gourmandes en énergie.

  • Facilité d’intégration et de fonctionnement dans le système.

Liquiline Control : profitez des avantages du contrôle prédictif !

Cliquez ici pour en savoir plus sur cette solution efficace de contrôle prédictif.

  • Avec Liquiline Control, votre usine de traitement des eaux usées est toujours parée contre les pics de charge. ©Endress+Hauser
  • Liquiline Control contrôle préventivement vos aérateurs et assure des valeurs de sortie fiables ©Endress+Hauser
  • Liquiline Control : intégration aisée dans votre installation et exploitation pratique ©Endress+Hauser

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com