Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Proline 300/500 – La nouvelle génération de débitmètres

Pour conserver des niveaux extrêmement élevés de sécurité, qualité de produit et disponibilité dans votre système de process

Depuis 40 ans, Endress+Hauser offre l'une des gammes de produits les plus complètes au monde pour la mesure du débit de liquides, gaz et vapeur. La famille d'appareils Proline a grandement contribué à ce succès et séduit une fois de plus les utilisateurs par des innovations uniques garantissant une qualité de process et de produit maximale. La génération Proline 300/500 associe les capteurs Proline, qui ont fait leurs preuves des centaines de milliers de fois, et une technologie de transmetteur ultramoderne.

Proline 300/500 permet une mesure universelle du débit dans toutes les applications de l'industrie de process – de la mesure de quantité et de la surveillance de process à des applications de transactions commerciales. Proline donne également une vue d'ensemble du process en mettant à disposition des opérateurs une grande quantité de données de diagnostic et de process importantes. Les utilisateurs en tirent de nombreux avantages : surveillance de process optimale, moins de temps d'arrêt et donc une commande de process plus efficace.

La nouvelle génération de produits Proline 300/500 ©Endress+Hauser

Capteurs multivariables et de haute qualité

Les transmetteurs Proline 300/500 peuvent être librement combinés à n'importe quel capteur Promass et Promag. Plusieurs variables de process peuvent par conséquent être mesurées simultanément à l'aide d'un seul appareil – par exemple le débit massique, le débit volumique, la masse volumique, la concentration, la viscosité et la température (Coriolis) ; ou le débit volumique, la température et la conductivité (électromagnétique). Chaque appareil est vérifié sur des bancs d'étalonnage accrédités et traçables (ISO/IEC 17025). Cela est unique au monde.

Valeur ajoutée grâce aux informations du terrain

Proline 300/500 fournit au client une quantité maximale d'informations sur le process. Il est possible de récupérer des données d'appareil, de diagnostic, de service ou de process depuis la salle de commande, mais maintenant aussi sur site grâce à un serveur web intégré qui permet un raccordement direct à un ordinateur portable. La restitution complète des données à distance est également possible via le WLAN sans fil installé – une innovation mondiale qui simplifiera le service et la maintenance dans le futur.

Technologie Heartbeat – Le pouls de votre mesure

Un autre point fort est la technologie Heartbeat. Intégrée dans tous les appareils Proline, cette fonction de vérification permet un autodiagnostic permanent ainsi qu'une vérification certifiée et traçable métrologiquement en cours de fonctionnement. L'opérateur n'a pas besoin d'être présent sur le terrain : La vérification peut être lancée à tout moment via toutes les interfaces disponibles. Cela permet, par exemple, de prolonger les intervalles d'étalonnage spécifiques à l'application et de réaliser ainsi des économies de temps et d'argent.

Technologie Heartbeat – Le pouls de votre mesure ©Endress+Hauser

Paré pour l'industrie 4.0

Proline 300/500 dispose d'une gamme unique de sorties signal et de protocoles : HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP et PROFINET. Cela signifie que tous les débitmètres Endress+Hauser peuvent être intégrés facilement dans des systèmes d'automatisation existants. Grâce au flux transparent de données de diagnostic et de mesure – du capteur au système numérique de contrôle commande – des possibilités insoupçonnées deviennent maintenant une réalité et garantissent une commande de process sûre et complète.

Proline 300/500 – La technologie de mesure du débit du futur

Heartbeat Verification

Contact

Téléchargements

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable