Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Proline Promass A pour les débits les plus faibles

Débitmètre Coriolis monotube léger avec la plus grande précision

Dans de nombreuses applications dans les industries du process, l'agroalimentaire ou les sciences de la vie, il est nécessaire de mesurer et d'ajouter de petites quantités d'une substance avec une très grande précision. Les arômes des produits alimentaires, les principes actifs des produits pharmaceutiques ou les substances anticorrosion dans la production pétrolière ne sont que quelques exemples. Le nouveau Promass A mesure ces substances goutte à goutte avec une précision jusque-là inégalée.

Avantages

  • Précision de mesure la plus élevée pour les débits les plus faibles : ±0,1% (à min. 8 g/min), ±1% (à min. 0,8 g/min)

  • Excellentes performances de mesure et robustesse, même en cas de fortes fluctuations des conditions de process et des conditions ambiantes

  • Qualité de produit la plus élevée dans les applications hygiéniques et stériles grâce à la construction monotube autovidangeable

  • Installation dans de petits espaces : capteurs légers, compacts ; pas de longueurs droites amont/aval requises

  • Fiabilité optimale du process : résistance élevée à la corrosion, développé selon IEC 61508 (SIL), Heartbeat Technology pour un autodiagnostic permanent ainsi que pour la vérification de l'appareil en cours de fonctionnement

  • Accès complet à toutes les données de process et de diagnostic via des E/S librement configurables, le bus de terrain ou le WLAN

Le Promass A garantit une robustesse maximale et des valeurs mesurées précises avec une répétabilité inégalée. Tout cela grâce au concept de capteur innovant qui établit de nouveaux standards dans la technologie de mesure Coriolis. Le Promass A est léger et compact – sans perte de performance ou de robustesse. L'instrument de mesure est par conséquent parfaitement adapté à des installations compactes, par exemple des installations de process modulaires et des skids.

Le Promass A garantit une robustesse maximale et des valeurs mesurées précises avec une répétabilité inégalée ©Endress+Hauser

Précision maximale grâce à un nouveau capteur très innovant

Le capteur du Promass A est monté sur un support qui agit comme un "amortisseur de chocs" et protège efficacement le système de mesure Coriolis des vibrations externes et des contraintes exercées sur la conduite. D'autre part, la fréquence d'oscillation du tube de mesure est beaucoup plus élevée et son comportement d'oscillation complètement équilibré. Il est possible de mesurer à partir d'un débit de 8 g/min avec une incertitude de mesure de ±0,1%. Avec une incertitude de ±1%, il est même possible de mesurer à des débits inférieurs à 1 g/min.

Construction de l'appareil – robuste et optimisée pour l'industrie

En raison de sa résistance élevée à la corrosion (inox, Alloy C22 ; NACE MR0175/MR0103), le Promass A est idéal pour les applications de process, et en particulier pour les zones offshore et onshore avec de l'air salin agressif. Le capteur peut également être utilisé pour de nombreuses applications en environnements hygiéniques ou stériles en agroalimentaire et sciences de la vie. Ceci est assuré par divers certificats et agréments (3-A, FDA, EC 1935/2004 ; FDA, USP Class VI, TSE/BSE) ainsi que par l'utilisation d'une construction en inox de qualité pharmaceutique.

e Promass A est idéal pour les applications de process, et en particulier pour les zones offshore et onshore avec de l'air salin agressif ©Endress+Hauser

Transmetteurs pour une intégration système simple

Différents transmetteurs sont disponibles pour le Promass A : Proline 200 (appareil 2 fils), Proline 300 (appareil 4 fils) ou Proline 500 (version séparée). Ils permettent une mesure simultanée du débit massique, du débit volumique, de la masse volumique, de la concentration et de la température. L'accès aux données de mesure et de diagnostic est possible à tout moment grâce à de nombreux bus de terrain (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) ainsi qu'à des E/S librement configurables et au WLAN (serveur web).

Heartbeat Technology – pour une sécurité de fonctionnement maximale

Heartbeat Technology est une fonction de test qui est intégrée dans tous les appareils de mesure Proline. Elle permet un autodiagnostic permanent ainsi qu'une vérification de l'appareil traçable métrologiquement et certifiée TÜV sans interruption du process. Tout cela réduit la complexité et les risques dans une installation et augmente sa fiabilité et sa disponibilité. Etant donné que le système de mesure Promass A a été développé conformément à IEC 61508 (SIL), il est également privilégié pour une utilisation dans des applications liées à la sécurité.

Proline Promass A – Débitmètre Coriolis monotube léger avec la plus grande précision

Débitmètre Coriolis Promass A 300 (8A3C) avec raccords à brides ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 – Version 4 fils, applications de process, raccords à brides, DN 4 (1/8")

Débitmètre Coriolis Promass A 200 (8A2B) avec raccords à brides ©Endress+Hauser

Proline Promass A 200 – Version 2 fils, applications de process, raccords à brides, DN 2 (1/12")

Débitmètre Coriolis Promass A 500 (8A5C) avec raccords Tri-Clamp ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 – Version 4 fils (séparée), applications hygiéniques, raccords Tri-Clamp, DN 1 (1/24")

Proline Promass A de DN 1 à 4 (1/24 à 1/8") ©Endress+Hauser

Proline Promass A de DN 1 à 4 (1/24 à 1/8")