Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

La sécurité au plus haut niveau 

Norme certifiée pour la sécurité de l'information : Endress+Hauser reçoit la certification ISO 27001 

Endress+Hauser a franchi une nouvelle étape pour atteindre la norme la plus élevée en matière de sécurité des produits et services numériques. Après avoir obtenu l'exigeante certification StarAudit, Endress+Hauser Digital Solutions a reçu la certification ISO 27001, reconnue internationalement, pour son système complet de gestion de la sécurité de l'information. En outre, il a été confirmé que l'écosystème IIoT Netilion répond aux exigences de la norme ISO 27017, une norme conçue spécifiquement pour la sécurité des informations des applications cloud. 

L'importance des solutions numériques pour les clients augmente rapidement. C'est pourquoi Endress+Hauser s'est efforcé d'obtenir une certification conforme à la norme industrielle la plus élevée. "En tant que centre de compétence pour les solutions numériques chez Endress+Hauser, nous sommes fiers d'avoir reçu la certification ISO 27001", déclare le Dr Rolf Birkhofer, directeur général d'Endress+Hauser Digital Solutions. 

Cette norme internationale propose une approche structurée pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations produites et traitées dans les organisations et les entreprises. En s'appuyant sur cette norme, Endress+Hauser a créé un système de management de la sécurité de l'information (SMSI) et mis en place des processus qui garantissent et optimisent en permanence la protection de tous les types d'informations, de données et de systèmes. 

Une importance capitale 

L'obtention de la certification ISO 27001 exige d’y consacrer des ressources et de réaliser des investissements. "C'est un effort que nous avons été heureux d'entreprendre, car au bout du compte, nous réduisons nos risques et optimisons nos processus opérationnels. Mais l'aspect encore plus important est que nous renforçons la confiance de nos clients. Grâce à ces mesures, nous sommes en mesure de détecter les menaces de manière fiable et, par conséquent, de protéger activement les données de nos clients", explique M. Birkhofer pour justifier sa décision. 

Il y a trois ans, Endress+Hauser a été l'une des premières entreprises industrielles à recevoir la certification StarAudit, qui a confirmé que les services en ligne de l'entreprise fonctionnent conformément à des normes spécialement définies. La certification ISO, reconnue au niveau international, exige également une approche holistique et garantit que toutes les activités concernées chez Endress+Hauser Digital Solutions sont prises en compte, et pas seulement les applications individuelles.

Dans le cadre de ces efforts, la solution cloud Netilion a également franchi une nouvelle étape avec la certification ISO 27017, qui apporte la confirmation que l'écosystème IIoT d'Endress+Hauser continue de remplir toutes les exigences relatives aux services cloud.

L'écosystème IIoT Netilion d'Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Norme certifiée pour la sécurité de l'information : Endress+Hauser reçoit la certification ISO 27001 

Dr Rolf Birkhofer, Directeur Général chez Endress+Hauser Digital Solutions. ©Endress+Hauser

Dr Rolf Birkhofer, Directeur Général chez Endress+Hauser Digital Solutions.

Contact