Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Le plus petit transmetteur pour les capteurs Memosens

Le Liquiline Compact CM82 est adapté aux capteurs de pH, redox, conductivité, oxygène et chlore

Avez-vous des points de mesure pour lesquels l'espace d'installation est réduit ? Avez-vous besoin d'une disponibilité élevée de la valeur mesurée pour votre processus de production ? Si oui, nous avons le transmetteur qu'il vous faut : le Liquiline Compact CM82. Son boîtier est si fin qu'il s'intègre, avec le capteur, dans presque toutes les sondes. Bien qu'il soit petit, il renferme la toute dernière technologie de transmetteur et est accessible par Bluetooth depuis n'importe quel appareil iOS ou Android.

La sécurité Bluetooth au plus haut niveau

Téléchargez gratuitement l'app SmartBlue à partir du Google Play Store ou de l'Apple App Store. Grâce à cette app, vous pouvez visualiser tous les points de mesure dans la portée Bluetooth de votre tablette ou smartphone. L'app SmartBlue permet également de réaliser facilement la configuration et le diagnostic. Par ailleurs, la connexion Bluetooth est protégée contre les accès non autorisés par des tiers, comme l'a confirmé le Fraunhofer Institute pour la sécurité appliquée et intégrée (AISEC).

Bénéficiez des avantages de Memosens

Le Liquiline Compact CM82 est un transmetteur de la plateforme Liquiline au même titre que les analyseurs, les préleveurs d'échantillons et d'autres transmetteurs. Cela signifie que vous pouvez utiliser des capteurs de même type à tous vos points de mesure : tous les capteurs de pH, redox, conductivité et oxygène avec la tête de raccordement Memosens bleue peuvent être raccordés. Cela vous permet de profiter des nombreux avantages qu'offre la technologie Memosens, y compris une transmission des données fiable à 100% et un véritable plug-and-play avec des capteurs préétalonnés.

Idéal si l'espace d'installation est réduit

En tant qu'appareil 2 fils alimenté par boucle, le CM82 peut être raccordé directement à un automate programmable industriel (API), qui sert également d'alimentation, éliminant ainsi le besoin d'un câble d'alimentation. Il n'est pas nécessaire non plus d'utiliser un câble pour raccorder le capteur, car celui-ci peut être enfiché directement dans le transmetteur. Vous disposez ainsi d'un point de mesure dont l'encombrement est réduit à son minimum, de même que le câblage.

La configuration de votre point de mesure est toujours conservée

Si vous paramétrez un point de mesure CM82, tous les réglages sont sauvegardés dans l'appareil. En cas de remplacement du capteur, le transmetteur - et donc la configuration du point de mesure - reste toujours sur site. Il n'est pas nécessaire de reparamétrer. De plus, le CM82 lit toutes les données du capteur ou d'étalonnage mémorisées dans la tête d'un capteur Memosens. Le capteur est ainsi détecté automatiquement en quelques secondes et votre mesure est opérationnelle immédiatement après le remplacement du capteur.

  • Liquiline Compact CM82 – le plus petit transmetteur pour les capteurs Memosens ©Endress+Hauser

    Liquiline Compact CM82 – le plus petit transmetteur pour les capteurs Memosens.

  • La configuration et le diagnostic peuvent être réalisés simplement à partir de votre tablette ou smartphone. ©Endress+Hauser

    Grâce à l'app SmartBlue , vous pouvez visualiser en un clin d'oeil tous les appareils CM82 dans la portée Bluetooth de votre tablette ou smartphone. L'app permet également de réaliser facilement la configuration et le diagnostic.

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com

News associées