Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Outils en ligne

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

L'appli SmartBlue

Un accès sécurisé et aisé à vos appareils

Choisissez un endroit sûr et accessible dans un rayon de 20 mètres maximum autour de l'appareil à faire fonctionner. Dans les lieux difficiles d'accès ou dangereux en particulier, il est très utile de pouvoir mettre en service et faire fonctionner les appareils au moyen de l'appli SmartBlue. Pour la maintenance, toutes les données sont toujours disponibles en temps réel. SmartBlue est basée sur la technologie sans fil Bluetooth®, aucun lecteur spécifique n'est nécessaire. De plus, les données sont transformées et encodées et le système a été homologué par le Fraunhofer Institut.

Avantages

  • Gagnez du temps grâce à un accès sans fil à votre appareil

  • Les diagnostics et les informations en temps réel du process sont toujours disponibles

  • La sécurité d'abord : vous n'êtes plus obligé de travailler en zone dangereuse

  • Transformation des données encodée et sécurisée

  • Fiabilité : aucune perte de données lors des opérations de maintenance et de mise en service

  • La liste en temps réel de vos appareils avec toutes les données de mesure vous donne une vue globale de la situation dans votre installation

Appareils disponibles avec SmartBlue

Le radar entre dans une nouvelle dimension

En savoir plus sur le Micropilot FMR10 >>>

En savoir plus sur le Micropilot FMR20 >>>

Débitmètre intelligent pour les utilités

En savoir plus sur le Picomag >>>

  • Appli SmartBlue ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR10 et FMR20 : mise en service avec l'appli SmartBlue

Contact

Endress+Hauser NV/SA BeLux
Rue Carlistraat 17-19 1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: +32 (0)2 2480 600
Fax: +32 (0)2 2480 553
Envoyer e-mail www.be.endress.com