Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Une installation efficace est désormais possible grâce au téléchargement aisé d'informations techniques actualisées

W@M Device setup – Optimisé pour la performance des installations

Comment voulez-vous que la configuration des appareils s'exécute dans le prochain projet ?

W@M Device setup s'adresse aux ingénieurs qui sont chargés de veiller à ce que la première configuration des appareils fonctionne parfaitement. Cette solution est unique car elle offre un accès en ligne sécurisé aux documents et aux données actuelles de l'appareil. Les données d'ingénierie, les fiches techniques et les instructions sont intégrées, ce qui réduit le temps nécessaire aux recherches. Des services et des solutions sont disponibles avec le Portail W@M, afin de préparer la mise en service des appareils et du réseau de terrain, ainsi que les contrôles de boucles.

Installation sûre et précise de votre appareil

Toutes les informations sur les appareils de mesure sont disponibles dans la base de données des produits Endress+Hauser. Lors de l'installation, vous pouvez accéder à ces informations en ligne via la zone de téléchargement du Portail W@M ou via votre site Web endress.com local.Vous pouvez télécharger la documentation et, le cas échéant, les pilotes d'appareil mis à jour à partir de ce site afin de garantir une installation correcte pour la configuration ultérieure des appareils et l'intégration du système.

Données continuellement mises à jour dans la base de données des produits

  • Préparation fiable de la configuration et de la mise en service de l'appareil

  • Accès à la documentation spécifique à l'appareil, comme les manuels d'utilisation

  • Téléchargement direct et installation de nouveaux pilotes d'appareil

  • Montage et raccordement corrects des instruments

  • Des documents personnalisés dans des formats standard facilitent l'affichage et l'utilisation

Avantages

  • Enregistrement des rapports et des certificats, p. ex. rapports de test, certificats Ex

  • Réduction des temps de mise en service et des coûts grâce à une mise en service correcte dès le départ.

  • Documentation et informations sur les produits dans différentes langues

  • Programmes complets via DTM (Device Type Manager) et extensions
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
Téléchargements

    Portail W@M et W@M Entreprise

    Dans le cadre du système W@M – Gestion du cycle de vie d'E+H, le portail W@M sur Internet et les outils W@M Entreprise aident à gérer totalement et facilement l'information technique et opérationnelle