Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Système de commande pour l'azote et les phosphates
Liquiline Control CDC81

Amélioration du rendement et réduction des coûts des stations d'épuration (STEP)

Liquiline Control CDC81 optimise la technologie de votre process au stade biologique, minimise la consommation d'énergie et réduit le coût d'exploitation des stations d'épuration (STEP) avec un contrôle dynamique en fonction de la charge du biotraitement et des pompes de précipitant lors de l'élimination des phosphates. Il permet de contrôler simultanément plusieurs stades biologiques et s'intègre aisément et rapidement dans l' environnement existant grâce aux technologies de bus numérique et communication à distance.

CDC81 est la solution pour des rejets fiables et sûrs dans votre station d'épuration. ©Endress+Hauser

Liquiline Control CDC81 est la solution pour des rejets fiables et sûrs dans votre station d'épuration.

Via une connexion VPN sécurisée, le système de commande est accessible à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone. ©Endress+Hauser

Via une connexion VPN sécurisée, le système de commande est accessible à l'aide d'une tablette ou smartphone, ce qui vous permet de gérer les valeurs mesurées et les paramètres indépendamment de votre situation géographique et des conditions météorologiques.

Commandez la régulation de l'aération et la précipitation des phosphates à partir de votre centre de contrôle de process. ©Endress+Hauser

Commandez la régulation de l'aération et la précipitation des phosphates à partir de votre centre de contrôle de process et/ou...

Le système de commande de l'azote et des phosphates peut être utilisé sur site via un écran tactile. ©Endress+Hauser

... via un afficheur sur site. Vous pouvez utiliser votre propre moniteur ou nous pouvons vous fournir un écran tactile.

Décomposition efficace et fiable des nutriments

Un contrôleur actif détecte le taux de variation du processus de nitrification afin de déterminer directement le profil biologique dans les phases intermittentes. Le système ajuste dynamiquement la consigne d'oxygène en fonction de la concentration en nutriments. Autrement dit, charge élevée = consigne O2 élevée et charge faible = consigne O2 basse. En présence d'aérateurs en continu, une stratégie de contrôle anticipé permet de compenser les variations de charge rapides par une préparation prédictive.

Élimination chimique des phosphates en fonction de la charge

Le Liquiline Control utilise une mesure du débit et des phosphates continue pour contrôler votre pompe doseuse et assurer une élimination efficace des phosphates, permettant d'ajuster rapidement le dosage de précipitant en cas de variation de la charge ou du débit. Ceci assure une conversion très efficace des phosphates, réduisant la quantité de précipitant utilisée et donc le coût. De plus, le dosage optimisé du précipitant empêche l'augmentation de la salinité de la biologie et des volumes de boue.

Fiabilité et maîtrise du process

Les mesures en continu et la validation du signal du Liquiline Control garantissent une exploitation stable et des rejets conformes. En cas d'échec d'une mesure ou de défaut d'un aérateur, le système met les boucles de commande affectées en sécurité et envoie des messages d'erreur ou d'avertissement. Les paramètres d'origine de la station peuvent être rétablis à tout moment au moyen du sélecteur. Même après l'installation, le personnel a la maîtrise totale du process à tout moment.

Intégration aisée dans les installations existantes

Liquiline Control est conçu sous la forme d'un système modulaire extensible, avec une architecture essentiellement basée sur un contrôleur logique programmable (PLC) et des interfaces signal individuelles. Disponible en version autonome ou décentralisée dans diverses configurations de boîtier, cette flexibilité permet de l'intégrer aisément et rapidement dans les systèmes de contrôle de process existants ainsi que d'incorporer l'instrumentation existante.

Accès à distance facile à utiliser

En utilisant la technologie de bus de terrain, Liquiline Control retransmet toutes les données de mesure déportées à un point central tel que votre salle de contrôle, ce qui vous permet de surveiller aisément le process et d'ajuster le contrôle. En outre, le suivi du process au moyen d'un réseau VPN sécurisé est particulièrement simple et rapide. Le personnel de la station d'épuration peut ainsi gérer les mesures et les paramètres quelles que soient la localisation et les conditions météorologiques.

Liquiline Control - caractéristiques

  • Contrôle de l'oxygène avec détection de charge et ajustage de la concentration automatiques

  • Surveillance simultanée de plusieurs étapes biologiques

  • Validation des valeurs mesurées et des signaux du capteur

  • Module de contrôle local autonome ou intégré dans un SNCC existant

  • Fonctionnement continu ou intermittent de l'étape biologique, de la charge de base à la charge maximale

  • Contrôle prédictif pour atténuer les pics de charge

  • Charge de lavage pour phases de dénitrification longues

  • Elimination chimique des phosphates

  • Accès à distance

Liquiline Control - technique de mesure

  • Mesure de l'oxygène

  • Mesure de l'ammonium et des nitrates

  • Mesure des phosphates

  • Mesure de débit

Liquiline Control - services

  • Mise en service

  • Optimisation en cours de fonctionnement

  • Formations aux applications

  • Maintenance à distance