Platine d'analyse de l'eau

Solution de platines modulaires pour un contrôle de l'eau fiable et sûr dans toutes les industries

Les platines d'analyse de l'eau sont idéales lorsqu'il est difficile ou non souhaitable d'installer des instruments de mesure directement dans le process. Leur technologie numérique Memosens fournit tous les signaux de mesure nécessaires à la commande et au diagnostic. Diverses préparations d'échantillons et paramètres permettent de personnaliser tout votre process. Ces platines sont faciles à installer, mettre en service et utiliser et leur conception modulaire permet de les combiner à volonté.

Solution de platines modulaires pour une surveillance fiable et sûre de l'eau dans toutes les industries ©Endress+Hauser

Vos avantages

  • Solution personnalisée spécifique à l'application

  • Fonctionnement fiable et sûr conforme à la réglementation et aux normes européennes applicables

  • Agencement peu encombrant

  • Modulaire, évolutif, facile à rétrofitter

  • Haute disponibilité des équipements, étalonnage aisé et maintenance conviviale grâce à la technologie Memosens

  • Un seul transmetteur possible pour tous les paramètres avec les transmetteurs multivoies Liquiline

Maintenance facile, arrêts de courte durée

Selon votre process, le flux d'échantillon arrive par la dérivation de la ligne sous pression ou via une pompe séparée. Chaque point de mesure est relié directement au flux d'échantillon et il peut en outre être adapté séparément en fonction des paramètres correspondants et débranché pour la maintenance des capteurs. Ceci facilite la maintenance des systèmes de mesure sur site avec seulement un arrêt de courte durée des mesures.

Temps de travail minimum, sécurité du process maximum

Toutes les platines peuvent être équipées de transmetteurs multiparamètres Liquiline qui permettent d'utiliser des capteurs pré-étalonnés en technologie Memosens, minimisant ainsi considérablement le temps de travail dans votre process. Mieux encore, le concept de fonctionnement bien pensé assure une convivialité et une sécurité maximales du process.

Mesurez une gamme étendue de paramètres

  • pH/redox

  • Conductivité

  • Oxygène dissous

  • Turbidité

  • Chlore

  • Nitrates

  • Paramètres totaux (DBO, DCO, COT, CAS)

  • Mesures colorimétriques et photométriques

Autres paramètres disponibles sur demande.