Platine d'analyse pour l'eau potable
Platine d'analyse compacte pour une surveillance fiable de l'eau potable
Vous devez mesurer efficacement la qualité de l'eau à des étapes critiques du process d'approvisionnement en eau potable ? Et vous manquez de place ? Dans ce cas, les platines d'analyse pour la surveillance de l'eau potable sont la solution adaptée à vos besoins. Celles-ci peuvent être installées, raccordées et intégrées dans votre système en un rien de temps et, de plus, sont très faciles à utiliser. La nouvelle chambre de passage offre de la place pour accueillir jusqu'à quatre capteurs et minimise la consommation d'eau grâce à sa construction spécifique.

Les platines d'analyse compactes fournissent toutes les mesures nécessaires pour le contrôle de la qualité de l'eau potable.
Vos avantages
Jusqu'à 4 points de mesure combinés en un unique emplacement
Sélection individuelle de plus de 8 paramètres de mesure
Les valeurs mesurées et l'état de santé de tous les capteurs de mesure sont visualisés dans le centre de contrôle des process ou dans une application
La chambre de passage et les capteurs sont simples à utiliser, ce qui rend le nettoyage et la maintenance très faciles
L'installation et la mise en service ne pourraient pas être plus simples : visser la platine sur le mur, la raccorder à l'électricité et à l'eau, et c'est parti !
Maintenance aisée, temps d'arrêt courts
Les platines d'analyse permettent de mesurer les faibles valeurs de turbidité dans l'eau potable. Elles vous donnent la possibilité de surveiller les points de mesure de manière entièrement automatisée. Outre un débit optimal, elles offrent la possibilité d'un nettoyage automatique des capteurs. Cette combinaison permet d'effectuer des mesures avec une fiabilité et une précision particulièrement élevées, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'arrêter le système en cas de valeurs mesurées incohérentes. Cela permet ainsi de réduire la maintenance et d'alléger la charge de travail de vos équipes.
Surveillez un large éventail de paramètres
pH/redox
Conductivité
Oxygène dissous
Turbidité
Chlore
D'autres paramètres sont disponibles sur demande.
Domaine d'application
Les platines d'analyse permettent le suivi d'un large éventail de paramètres dans l'eau potable, par exemple dans les applications suivantes :
Eau potable
Purification de l'eau industrielle
Distribution de l'eau potable
Osmose inverse
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
Sélections FLEX | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Sélection Fundamental Répondez à vos besoins fondamentaux en matière de mesure |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Sélection Lean Gérez facilement vos process de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Sélection extended Optimisez vos process grâce à des technologies innovantes |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Sélection Xpert Maîtrisez vos applications les plus difficiles |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |