Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Distribution de l'eau potable

Surveillance de la quantité et de la qualité de l'eau potable et des eaux de process

Les usines de traitement d'eau potable assurent la distribution en continu de l'eau potable et des eaux de process de haute qualité en quantités suffisantes pour les foyers, les commerces et l'industrie. Tant les demandes lors des pics de consommation que celles tout au long de la journée doivent être couvertes de manière fiable. Cette garantie nécessite une maintenance très régulière sur de nombreuses infrastructures qui peuvent être situées dans des zones éloignées ou difficiles d'accès.

Tableau de bord de Netilion Water Networks Insights dans la salle de contrôle ©Endress+Hauser

Netilion Water Network Insights assure un contrôle optimal des débits d'eau dans les captages de sources, les réservoirs en hauteur, les conduites ou les stations de pompage et de distribution. Cela permet de garder un œil sur l'ensemble de vos points de mesure à tout moment et à distance depuis votre bureau.

Demander plus d'informations

Avantages

  • Surveillance globale de la qualité et de la quantité de l'eau 24h/24, même pour les zones de captage éloignées

  • Réduction des eaux non facturées grâce à la surveillance des valeurs minimales pendant la nuit

  • Meilleure disponibilité de l'eau grâce aux prévisions sur la consommation d'eau

  • Augmentation de l'efficacité énergétique en optimisant les temps de pompage