Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance du débit d'eau

Collecter, transmettre et évaluer les données de mesure de la source à la salle de contrôle

Netilion Water Network Insights (NWNI) garantit une transparence complète de votre réseau d'eau. Il permet une surveillance optimale de tous les paramètres importants tels que la quantité, la pression, la température, les niveaux de remplissage, la valeur pH ou la demande en oxygène, et bien d'autres encore. La solution NWNI connecte tous les niveaux d'un système d'approvisionnement en eau : des appareils de mesure sur le terrain à l'enregistrement des données pour l'évaluation en passant par les composants pour le transfert de données. Avec NWNI, vous obtenez tout d'une seule et même source.

Surveillance de la distribution d'eau et des eaux usées ©Endress+Hauser

Netilion Water Network Insights

  • Solution digitale pour une visualisation claire des réseaux d'eau potable et d'eaux usées

  • Surveillance constante de vos indicateurs de performance clés (KPI)

  • Analyses globales des tendances et prévisions à l'aide des données météorologiques actuelles (p. ex. ruissellement, demande en eau, disponibilité et bien plus encore)

  • Technologie Heartbeat unique : vérification du débitmètre traçable métrologiquement et basée sur le cloud, en cours de process et sans présence sur le terrain

Request more information

Avantages

  • Appareils de mesure de haute qualité pour le débit, la pression, la température, l'analyse ou l'enregistrement des données

  • Solutions sûres de connectivité : avec ou sans fil, pour une communication cryptée sécurisée

  • Intégration flexible dans les infrastructures neuves ou existantes