Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Gestion intelligente des réseaux d'eau

Surveillance efficace des process d'eau potable et d'eaux usées grâce à une transparence maximale

La gestion des réseaux d'eau est un défi. L'approvisionnement en eau potable et en eau de process de haute qualité nécessite souvent la maintenance fastidieuse de nombreuses infrastructures, qui peuvent être éloignées les unes des autres ou difficiles d'accès. Les eaux usées municipales, commerciales et industrielles peuvent être plus ou moins polluées et doivent être trairtées en amont de leurs utilisations afin d'être conformes aux réglementations environnementales en vigeur. Endress+Hauser propose une solution intelligente de gestion des réseaux d'eau qui permet de visualiser l'ensemble des données de mesure.

  • 1ère solution numérique pour l'eau

    avec accès aux données de mesure des instruments basée sur le cloud

    Notre solution Netilion Water Network Insights permet une vérification simple et à distance des appareils sans interruption du process grâce à la fonctionnalité Heartbeat Technology. En quelques clics, une vérification certifiée ISO 9001 et métrologiquement traçable peut être déclenchée directement dans le logiciel pour tous les débitmètres pris en charge – à tout moment et en tout lieu. Grâce à cette vérification des instruments automatisée et basée sur le cloud, nous permettons aux exploitants d'installations de répondre facilement et sans effort aux exigences réglementaires tout en économisant des coûts et du temps.

Une station de traitement des eaux, une rivière et une ville vues d'en haut avec des icônes représentant la digitalisation ©Endress+Hauser

La surveillance des réseaux d'eau peut être un défi. Netilion Water Network Insights est notre solution basée sur le web pour une gestion intelligente des réseaux d'eau grâce à une transparence totale.

Illustration d'un tableau de bord Netilion Water Network Insights et d'une canalisation d'eau extérieure ©Endress+Hauser

Vous avez du mal à assurer la maintenance de vos appareils de mesure sur des sites décentralisés ? Netilion Water Network Insights vous aide à surveiller tous vos appareils de mesure et les débits d'eau à distance depuis votre bureau.

Illustration de l'intégration système avec Netilion Water Network Insights ©Endress+Hauser

Tout à partir d'une source unique – de l'instrumentation de terrain au cloud. Collectez, transmettez et évaluez les données de mesure de manière transparente avec Netilion Water Network Insights.

Contrôlez de manière fiable et à distance la quantité et la qualité de l'eau de votre site.

Respectez les réglementations environnementales en contrôlant de manière fiable les quantités et les charges des eaux usées municipales et industrielles.

Regardez cette vidéo pour comprendre comment optimiser et automatiser la gestion votre réseau d'eau.

Regardez cette vidéo pour comprendre comment optimiser et automatiser la geston de votre réseau d'eau.

Comment nous pouvons vous aider

De la qualité de l'eau potable aux émissions résiduelles des eaux usées traitées, notre solution personnalisable et 100 % digitale, Netilion Water Network Insights, permet de surveiller en temps réel vos indicateurs clés de performance, 24 heures sur 24 – que ce soit sur le terrain ou depuis votre centre de contrôle. La visualisation complète de tous les débits d'eau garantit une transparence totale de votre réseau et vous aide à optimiser tous les process où les capteurs recueillent des informations de mesure.

  • Augmentez votre efficacité grâce à la collecte de données à distance, en éliminant les mesures manuelles et le prélèvement d'échantillons sur site. Faites confiance aux rapports automatisés qui sont moins sujets aux erreurs.

  • Améliorez l'efficacité énergétique et les coûts en réduisant la consommation d'énergie grâce à une détection fiable des fuites dans le réseau d'eau et en optimisant les temps de pompage.

  • Optimisez la disponibilité de l'eau en prévoyant la consommation d'eau grâce à des analyses de tendances et des prévisions complètes utilisant les données météorologiques actuelles (par exemple le ruissellement, la demande en eau, la disponibilité, etc.).

  • Assurez la conformité légale de votre eau et une facturation fiable grâce à une surveillance permanente du volume et de la qualité de l'eau, ce qui vous permet de détecter tout écart en temps record.

  • Bénéficiez d'une vérification des débitmètres basée sur le cloud avec la fonctionnalité Heartbeat Technology et gagnez du temps grâce aux rapports de vérification intégrés qui permettent de vérifier les appareils à distance.
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
Photo du réservoir d'eau de Marbach (Allemagne)

Les exploitants de l'usine de traitement de l'eau peuvent désormais consacrer plus de temps à leurs activités essentielles et optimiser les différents déplacements sur site. C'est un élément essentiel, car ces experts se font rares sur le marché.

Christian Kehrer, Maire d'Oberzent
Allemagne
  • Ce que nous offrons

    Netilion Water Network Insights est la solution de choix pour une surveillance conviviale et à faible maintenance des réseaux d'eau. Elle relie tous les niveaux d'un système d'alimentation en eau : des appareils de mesure sur le terrain aux composants...

  • Matériel et logiciel

    • Appareils de mesure de haute qualité pour le débit, le niveau, la pression, la température, l'analyse ou l'enregistrement des données

    • Solutions de connectivité fiables : avec ou sans fil, pour une communication cryptée sécurisée

    • SCADA basé sur le Web avec...

  • Services

    • Gestion et ingénierie de projet

    • Services FAT (essai de réception en usine) et SAT (essai de réception sur site)

    • Démarrage et mise en service du projet

    • Formation des clients

    • Services d'étalonnage

    • Services de maintenance

Téléchargements

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Découvrez d'autres applications pour cette industrie