Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Instrumentation pour un craquage sûr et efficace de l'ammoniac

Obtenez des données en temps réel pour minimiser les risques et accroître la productivité

Molécule d'ammoniac
Introduction

Instruments de process pour le craquage de l'ammoniac

Le craquage de l'ammoniac est un procédé qui consiste à convertir l'ammoniac en hydrogène à grande échelle. Un des éléments clés du procédé de craquage de l'ammoniac est le craqueur d'ammoniac, un four de craquage catalytique dans lequel la réaction de synthèse de l'ammoniac est inversée à des températures élevées. Le gaz de craquage qui en résulte se compose principalement d'hydrogène et d'azote. Après un nouveau procédé de séparation, de l'hydrogène purifié est obtenu. Les instruments de process sont essentiels pour garantir la sécurité et l'efficacité en fournissant des données précises en temps réel sur les paramètres critiques tels que la température, la pression, le débit et la qualité du gaz.

Prévenir le stress thermique

Les températures élevées peuvent entraîner une défaillance des équipements, compromettant la sécurité et l'efficacité. Le choix de la bonne instrumentation et la mise en œuvre régulière de l'inspection et de l'entretien sont essentiels pour atténuer ces risques.

Mesure de pression fiable

Les pressions élevées peuvent entraîner la fatigue des membranes du capteur, des défaillances du joint et des fuites potentielles, compromettre la sécurité et la fiabilité du process. Sélectionner des transmetteurs de pression avec des gammes de pression appropriées, des matériaux de membrane robustes et des joints haute température est crucial.

Température

Mesure multipoint de la température pour un rendement amélioré

Le maintien de la température du réacteur dans la gamme optimale (700-800 °C) est indispensable pour maximiser la conversion de l'ammoniac et le rendement de l'hydrogène. Les profils de température le long du lit catalytique peuvent indiquer des zones de désactivation du catalyseur ou des points chauds, ce qui permet de réduire l'efficacité ou le dommage des équipements. iTHERM TMS02 aide à surmonter ces défis avec :

  • Faciliter l'inspection et la maintenance au moyen de la chambre de diagnostic
  • Améliorer la sécurité avec une seconde barrière process
  • La surveillance de la pression dans la chambre de diagnostic permet une maintenance prédictive
Pression

Transmetteur de pression robuste pour une fiabilité maximale

Le maintien de la pression du réacteur dans des limites de fonctionnement sûres et optimales est indispensable pour éviter les dommages des équipements et assurer des conditions de process stables. Des chutes de pression soudaines dans des sections spécifiques du process peuvent indiquer des fuites, ce qui peut être dangereux en raison de la nature inflammable de l'hydrogène et de la toxicité de l'ammoniac. Le transmetteur de pression Cerabar PMP71B offre plusieurs avantages :

  • Durabilité à long terme des séparateurs grâce à des matériaux tels que l'or, le tantale et le monel
  • Fiabilité plus élevée grâce à une résistance élevée à la température
  • Sécurité améliorée grâce à l'accès sans fil et au contrôle de l'appareil dans la zone de process

Vous planifiez un projet ? Discutez de vos défis avec notre expert.

Vos experts Endress+Hauser locaux sont prêts à vous accompagner à chaque étape du chemin.

Notes finale

Solutions associées

Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour une production d'ammoniac sûre et efficace