Assurer la qualité de l'eau avec la filtration sur membrane
Utilisez des instruments de process de pointe avec des données en temps réel afin de garantir la qualité de l'eau dans vos applications de filtration sur membrane
Instruments de process pour la filtration sur membrane
L'instrumentation de process joue un rôle crucial dans la qualité de l'eau. Les membranes sont utilisées pendant le traitement de l'eau pour séparer les contaminants de l'eau selon des propriétés telles que la taille ou la charge. Les procédés membranaires communs sont notamment la microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration et l'osmose inverse. Le défi opérationnel est d'éviter l'encrassement, le blocage et les dommages des membranes en optimisant les cycles de nettoyage et en réduisant ainsi la consommation de produits chimiques et d'eau.
Données de process en temps réel pour mieux contrôler les cycles de nettoyage
Eviter le blocage des membranes ou les dommages tels que la casse, l'entartrage et l'encrassement
La mesure de débit électromagnétique est une méthode bien établie dans l'industrie depuis plus de 60 ans. Les débitmètres électromagnétiques sont utilisés universellement dans toutes les industries.
Proline Prosonic Flow et FLOWSIC – Les capteurs à ultrasons garantissent une mesure flexible et économique de gaz et liquides jusqu'à DN 4000 (156")
En savoir plus
/
Platines d'analyse
Prolongez la durée de vie de la membrane avec les platines d'analyse
Les paramètres critiques de la qualité de l'eau à l'entrée des process d'osmose inverse nécessitent une surveillance extrêmement étroite. Les platines d'analyse offrent la possibilité de combiner différents paramètres tels que la turbidité, le pH, le redox, le chlore, la conductivité, le COT et plus encore. Personnalisez votre propre platine d'analyse selon vos besoins.
Optimisez les cycles de nettoyage avec la pression différentielle
Les process de filtration doivent être surveillés de près. Nos appareils à pression différentielle robustes aident à prévenir l'endommagement des filtres en répondant rapidement aux surcharges de pression et aux besoins de nettoyage.
Surveillance des performances des filtres à l'aide d'une mesure fiable du débit
Dans la filtration sur membrane, la mesure de débit est nécessaire pour l'équilibre hydraulique, et les débits de perméat et de concentré. Une surveillance stable est indispensable pour garantir une performance optimale du process d'osmose inverse.
La croissance démographique, la rareté de l'eau et le changement climatique affectent considérablement la disponibilité de l'eau. L'eau réutilisée est la source la plus durable, consommant moins d'énergie que l'eau de mer dessalée.
Garver a réussi à réaliser un traitement avec zéro rejet liquide de l'eau de purge de la tour de refroidissement en travaillant avec des partenaires fiables tels que Endress+Hauser et Rockwell Automation.
Wernsing Feinkost GmbH mise sur les techniques et technologies de mesure d'Endress+Hauser pour assurer le bon fonctionnement du traitement des eaux usées 24h/24.
Pasfrost mise sur Memosens CLS82D pour les mesures de conductivité dans son installation de réutilisation de l'eau. La sonde permet des mesures précises, y compris en cas de valeurs de conductivité très basses.
Augmenter l'efficacité de l'eau en optimisant les process de nettoyage, en réduisant la charge DCO et en réutilisant les condensats du process de séchage. Découvrez comment le groupe DMK tire profit des données de process fiables.
/
Vous planifiez un projet ? Discutez de vos défis avec notre expert
Nos experts industriels Endress+Hauser locaux sont là pour vous accompagner.
Obtenez plus d'informations sur l'eau et les eaux usées
Eau et eaux usées : Protéger - Conserver - Améliorer
Endress+Hauser est là pour vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels tout au long du cycle de l'eau en combinant un portefeuille innovant d'instruments de mesure, des services professionnels et une expertise industrielle.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .