Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Een aanpassing die geld bespaart

Draadloze temperatuurbewaking om schade aan lagers te herkennen

Elk bedrijf wil er zeker van zijn dat zijn processen optimaal verlopen. Gebeurtenissen waardoor een systeem wordt uitgeschakeld leiden niet alleen tot hoge reparatiekosten maar kunnen ook grote verliezen tot gevolg hebben. Ilsenburger Grobblech GmbH heeft de beschikbaarheid van zijn fabriek geoptimaliseerd door het bijhouden van temperaturen op de rollagers en een makkelijke implementatie met gebruik van WirelessHART.

Eenvoudige integratie van alle veld
apparaten met WirelessHART. ©Endress+Hauser

De resultaten

  • Ontdekken van schade aan de wrijvingsrollagers

  • Service voor preventief onderhoud

  • Bescherming van de zeer kostbare wrijvingsrollagers

Ilsenburger Grobblech GmbH

Ilsenburger Grobblech GmbH heeft de beschikbaarheid van zijn fabriek geoptimaliseerd door het documenteren van temperaturen op de rollagers en een makkelijke implementatie met gebruik van WirelessHART.


Ilsenburger Grobblech GmbH
©Endress+Hauser

Uitdaging van de klant

Het rolgestel van vier etages op Ilsenburger Grobblech bestaat uit twee strekwalsen die de stalen platen direct vervormen, en twee ondersteuningswalsen die de walsdruk op de strekwalsen overbrengen. Het rolgestel van vier etages heeft een maximaal walsvermogen van 80.000 kN. Dit stelt zeer hoge eisen aan de installatie en dus ook aan de rollagers. Op de bovenste en onderste ondersteunende walsen bevinden zich de bedienings- en aandrijvingszijde van de rollagers, de zogenaamde Morgoil®-glijlagers.

Het smeersysteem zorgt ervoor dat de Morgoil-lagers de smering krijgen die ze nodig hebben. De temperatuur van dit systeem moet bij zowel de toevoer als de uitloop worden bewaakt. Een verhoging van het temperatuurverschil is een indicatie dat er meer wrijving tussen de rollagers plaatsvindt wat kan leiden tot schade. Echter, de omgevingsomstandigheden van het rolgestel zorgen ervoor dat het moeilijk is om de benodigde temperatuursensoren goed vast te maken.

Onze solution

Voor temperatuurmetingen worden TR15-weerstandsthermometers met geïntegreerde dompelhuls en verwisselbare meetinzet gebruikt. Deze hebben hun waarde al duizenden keren bewezen in uitdagende industriële toepassingen. Elke temperatuursensor is uitgerust met een adapter die draadloze gegevensoverdracht, gebaseerd op de WirelessHART-standaard, mogelijk maakt. Door ruimtebeperkingen en omdat het mogelijk leidt tot een beperking van radiocommunicatie is het niet aan te raden om de adapter direct op de temperatuursensor te installeren.

De adapter zorgt niet alleen voor gegevensoverdracht, maar geeft ook stroom aan het verbonden apparaat via de accu die is geïntegreerd in de adapter.

Details van de solution

Elke adapter werkt als transmitter en ontvanger, zodat gegevens naar de WirelessHART-gateway gezonden kunnen worden, zelfs als er geen directe radiocommunicatie mogelijk is. De WirelessHART-gateway vormt het centrale toegangspunt tot het WirelessHART-netwerk en beheert alle communicatie. De gateway wijst automatisch communicatiepaden in het netwerk en tijdstippen voor de datapakketten toe.

Dit betekent dat de nieuwe meetpunten eenvoudig kunnen worden aangepast. De meetwaarden worden vanaf de gateway via de Modbus RTU op een Memograph RSG40-recorder getoond. Vanaf daar kunnen ze ook naar achterliggende controlesystemen worden gestuurd. De acht gemeten waarden worden permanent bewaakt. Als een ingestelde drempelwaarde wordt overschreden, wordt een alarm geactiveerd door het controlesysteem.

Uw voordelen

Deze solution waarborgt dat, met slechts een kleine inspanning voor installatie en inbedrijfstelling, elke dreiging van schade aan de wrijvingsrollagers op tijd wordt ontdekt en er preventief onderhoud aan de installatie plaats kan vinden. Dit type wrijvingsrollager, zijn installatie en verwijdering en de stilstandtijd van de productie die ermee gepaard gaat, is zeer kostbaar.