Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Het verhogen van de veiligheid in een waterzuiveringsinstallatie

Automatische dosering van flocculanten voor fosfaatverwijdering

De implementatie van een automatische dosering van flocculanten stelt de klant in staat om 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, binnen de limieten voor fosfaat in de uitloop te blijven en daarnaast bespaart het veel geld. Bovendien leidt het tot een lagere hoeveelheid benodigde chemicaliën en minder slib.

Containeroplossing voor de analyse met automatisch doseringssysteem. ©Endress+Hauser

De voordelen

  • Bespaar € 26.000 per jaar op flocculanten (PAC)

  • 2% minder slib

  • Zelfs met een hoge toevoerpiek van fosfaat zal de uitloop altijd onder de officiële limieten blijven

Uitdaging voor de klant

De toevoer van deze waterzuiveringsinstallatie varieert door industrieel verontreinigd afvalwater. Een handmatige dosering van flocculanten was niet voldoende om de fosfaatconcentratie in de uitloop onder de officiële limiet van 1 mg/l te houden. De uitdaging voor de klant is om te voldoen aan deze limiet van fosfaat en om de kosten van chemicaliën efficiënt te beheren.

Onze oplossing

De beste manier om dit doel te bereiken is de implementatie van een automatiseringssysteem voor het doseren van chemicaliën, dat gebaseerd is op de fosfaatmetingen, zowel bij de toevoer als de uitloop. Het geautomatiseerde systeem Liquicontrol-P van Endress+Hauser is het enige systeem dat beide punten kan meten:

  • Door gebruik te maken van de fosfaatconcentratie bij de toevoer definieert het algoritme de “stoichiometrische” hoeveelheid van flocculanten.

  • Door het monitoren van de fosfaatconcentratie bij de uitloop zal het systeem de dosering van flocculanten aanpassen aan de ingestelde hoeveelheid fosfaat bij de uitloop (in ons geval 0,8 mg/l).

Fosfaatneerslag ©Endress+Hauser

Componenten van onze solution:

  • Meetinstrumenten: fosfaatanalysator met twee kanalen (CA71PH, CAT221 voor de uitloop, CAT221 voor de toevoer)

  • Hardware: PLC (Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM)

  • Software: Liquicontrol-P

  • Doseringspompen

  • Kast voor het buiten installeren van de analysator, elektrische schakelkast en pompen

Voordelen

  • Blijf altijd binnen de limieten van fosfaat

  • Optimalisatie van de veiligheid van uw waterzuiveringsinstallatie

  • Efficiënt kostenbeheer van chemicaliën

  • Minder slib