Kaiser Optical Systems, Inc., Ann Arbor, MI USA
Uw partner voor Raman lab-to-proces instrumentatie en analyse
Onze spectrofotometrie oplossingen maken gebruik van de krachtige Raman techniek om klanten te helpen hun proces te begrijpen, meten en controleren. . Kaiser heeft een lange geschiedenis in de procesindustrie en is al meer dan 30 jaar een betrouwbare partner in Raman met vele bewezen successen. Kaiser Raman technologie wordt momenteel in vele industrieën toegepast waaronder: Chemie, Food &Beverage, Olie & Gas, Farmacie & Biofarmacie met als doel: optimalisatie van productieprocessen en kwaliteit. www.kosi.com
-
Algemeen directeur
Tim Harrison
-
Jaar van oprichting
1979
-
Aantal medewerkers
101
Uw competentiecentrum voor Raman-spectroscopie
Embedded besturing in de analyzers: Raman spectra worden tot wel enkele maanden lang moeiteloos en onafgebroken verzameld en vergeleken met primaire meettechnieken.
Lab-to-proces schaalbaarheid: Realiseer een toename van de procesefficiëntie en waarborg de productkwaliteit wanneer u chemische analyses van het laboratorium naar de productieomgeving brengt.
Toepasbaar op een veelvoud van applicaties: Langetermijnstabiliteitstudies voor chemische, polymeer en farmaceutische projecten. In-line monitoring van Bio-processen waaronder Cel kweek, fermentatie monitoring, downstream monitoring of lab applicaties.
Toepasbaar in allerlei soorten medium: Raman spectrofotometrie met glasfiber en speciale probes is toepasbaar op allerlei verschillende mediums: Vaste stoffen, vloeibaar of gas.
Solide compliance- en managementsystemen: Zorg voor een ononderbroken overgang naar cGMP door te werken met het enige Raman procesbedrijf dat geregistreerd is volgens ISO:9001:2015 en gecertificeerd is volgens ISO14001:2015, en ANSI Z10-2012.