De perfecte formule voor werkplezier
Er zijn altijd twee kanten aan werken bij Endress+Hauser Wetzer - de professionele en de persoonlijke .
Bij Endress+Hauser bieden wij je de beste omgeving om persoonlijk succesvol te zijn - ongeacht de positie waarvoor je solliciteert en welke fase van je carrière je hebt te bereikt.
De professionele kant van Endress+Hauser
Bij Endress+Hauser Temperature+System Products in Nesselwang, Duitsland, ligt de focus op industriële temperatuurmeettechnologie en systeemproducten. Het is een uitdagend vakgebied dat een groot aantal verschillende kanten heeft - waar je voortdurend de kans krijgt om jezelf te bewijzen.
Wij bieden thermometers, temperatuurtransmitters en -sensoren, oplossingen voor energiebeheer, en systeemproducten
13% van de werknemers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor vernieuwingsprocessen
Een groot deel van onze omzet komt voort uit producten die minder dan drie jaar oud zijn
Extra productiecapaciteit in Italië, de Verenigde Staten, China, Zuid-Afrika en India
De persoonlijke kant van Endress+Hauser
Als onderdeel van een familiebedrijf merk je vanaf de eerste dag dat we allemaal goed met elkaar kunnen opschieten. De inspirerende werkomgeving, vriendelijke collega's, persoonlijke vrijheid en vele andere voordelen maken dat u zich meteen thuis voelt.
Goed gestructureerd introductieprogramma
Flexibele werktijden zonder bloktijd
Breed scala aan interne opleidingen
Premium gezondheidszorg
Gesubsidieerde kinderopvang
Kom bij Endress+Hauser werken
We zijn altijd op zoek naar getalenteerde en gemotiveerde nieuwe werknemers die een bijdrage kunnen leveren aan het succes van ons bedrijf.
Bekijk onze vacatures:Carrièremogelijkheden bekijken