Rennen voor een goed doel
Met de Water Challenge wil Endress+Hauser de beschikbaarheid van schoon water over de hele wereld verbeteren
Er zijn veel mensen over de hele wereld die water niet als vanzelfsprekend beschouwen, omdat het voor hen een schaars goed is. De medewerkers van Endress+Hauser wereldwijd helpen deze mensen een handje via de Challenge, waarbij projecten in tal van landen worden ondersteund om de toegang tot schoon drinkwater te verbeteren.
Met de Endress+Hauser Water Challenge nemen medewerkers deel aan lokale, zelf georganiseerde evenementen om een bepaalde afstand langs of in het water af te leggen - bijvoorbeeld door te joggen, nordic walking of zwemmen - en doneren vervolgens een kleine bijdrage voor elke kilometer. Het bedrijf verdubbelt dan het definitieve bedrag. De opbrengsten worden voor geselecteerde hulpprojecten in Azië, Zuid-Amerika of Afrika gereserveerd.
Betrokkenheid in vele landen
Sinds de start van de Water Challenge in 2019 in Reinach, Zwitserland, heeft het idee veel andere medewerkers gemobiliseerd, bijvoorbeeld in India, Saoedi-Arabië en Mexico. Het is geen toeval dat het initiatief een breed scala aan effecten heeft gehad. Met haar aanbod ondersteunt Endress+Hauser al decennia lang de veilige, efficiënte en milieuvriendelijke watervoorziening en -zuivering. "We maken nu gebruik van deze zakelijke activiteit voor gebruik in de non-profit sector", zegt CEO Matthias Altendorf.
Elke druppel telt
In de eerste sponsorloop hebben 250 deelnemers een totale afstand van 2300 kilometer afgelegd, wat ongeveer 10.000 Zwitserse frank opleverde. Dit geld werd gebruikt om een nieuwe 100 meter diepe put te boren, de bron aan te slaan, een pomp te installeren en een waterhuis te bouwen in het dorp Kon Bdeh, Vietnam. Het water wordt gefilterd en gereinigd voordat het uit de kraan stroomt. Terwijl het oude waterhuis tijdens het droge seizoen altijd droog stond, is de watervoorziening voor de 800 inwoners van het dorp nu veiliggesteld.
Betrouwbare ondersteuning
De Endress+Hauser Water Challenge ondersteunt momenteel een watervoorzieningsprogramma in het noordoosten van Brazilië en de aanleg van een drinkwaternetwerk in een dorp in Kameroen. Er zijn ook plannen voor de bouw van een zuiveringsinstallatie in Donwada, India in het district Aurangabad. Bij alle projecten vertrouwt Endress+Hauser op persoonlijk contact en aanwezigheid ter plaatse om ervoor te zorgen dat geen van de gedoneerde fondsen worden verspild.