Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

E-direct, efficiënt bestellen is geld besparen !

Hoge kwaliteit, lage prijs

Als fabrikant en leverancier van kwaliteitsvolle industriële meetapparatuur bundelt Endress+Hauser sedert jaren haar instapmodellen in het E-direct portfolio.

E-direct staat voor E-conomische prijzen, snel en direct te bestellen met zeer korte leveringstermijnen.

Voordelen

  • Hoge kwaliteit: E-direct producten worden geproduceerd met de bekende Endress+Hauser kwaliteit. Ze maken gebruik van ‘state of the art’ technologie.

  • Lage prijzen: E-direct biedt u al bij afname van één exemplaar een zeer gunstige prijs.

  • Snelle levering: tenzij anders vermeld is 48 uurverzending standaard voor alle gangbare varianten.

  • Eenvoudige selectie: de productcodes zijn voorgedefinieerd. De overige selectie is eenvoudig zodat u snel de juiste keuze kunt maken.

Blader onze E-direct catalogus 2019/2020 door

Micropilot FMR10 contactloze radar is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in water- en afvalwaterapplicaties. Men kan de radarsensor vanop afstand (tot 40 m) in bedrijf nemen en/of uitlezen via een Bluetooth® app op een smartphone/tablet.

Vraag uw gratis E-direct catalogus aan !