Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Succesvolle verdubbeling van de productiecapaciteit

Kennis en nauwe samenwerking leiden tot een sterk geautomatiseerd proces

Endress+Hauser en Remat Chemie werkten in 2008 nauw samen aan de bouw van een productiefaciliteit voor het scheiden van componenten uit vloeibare chemicaliën. Vanwege de sterke groei had Remat Chemie een nieuwe installatie met een 18 meter hoge fractioneerkolom nodig. Endress+Hauser heeft de instrumentatie en de procesbesturing voor dit project voor haar rekening genomen. De nieuwe installatie, die geavanceerde instrumentatie- en communicatietechnologie bevat, heeft de productiecapaciteit van Remat Chemie meer dan verdubbeld.

Endress+Hauser medewerker bij klant in chemische fabriek in de agrosector gebruikt field xpert ©Endress+Hauser

Recycling en regeneratie: 85 procent van het afvalmateriaal kan worden hergebruikt.

Voordelen op een rij

  • Nauwe samenwerking tijdens de ontwerpfase heeft geleid tot een optimaal systeem en tot tijd- en geldbesparingen.

  • De specifiek aangepaste besturingssoftware en procesvisualisatie voldoen perfect aan de vereisten van Remat Chemie.

  • De FieldCare solution geeft via de computers 24/7 nauwkeurige informatie uit het systeem door.

  • De instrumentatie kan via een veilige internetverbinding op afstand worden gemonitord.

Mike Giunti, Directeur Operations, Remat Chemie B.V.

Endress+Hauser was de ideale partner in instrumentatie, engineering en inbedrijfstelling..

Mike Giunti, Directeur Operations
Remat Chemie B.V.

De uitdagingen

Het personeel werkt in drie ploegendiensten, waarbij telkens andere instellingen moeten worden afgestemd op de diverse productieprocessen. De besturingssystemen en de uitgebreide instrumentatie spelen hierbij een cruciale rol. Nauwe samenwerking tussen Remat Chemie en hun partners zou dan ook een grote bijdrage leveren aan de verwezenlijking van het project.
Om zoveel mogelijk procesinformatie op afstand te kunnen ontvangen, zijn de instrumenten via PROFIBUS verbonden met de besturingskasten.

Onze inbreng

Remat Chemie heeft Endress+Hauser opdracht gegeven om de installatie uit te rusten met instrumentatie- en procesbesturingselementen.

  • Endress+Hauser was direct vanaf het ontwerp van de leidingsystemen en processchema's van de instrumenten betrokken bij de engineeringfase.

  • Endress+Hauser heeft alle instrumentatie en besturingsonderdelen ontwikkeld, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld.

  • Besturingssoftware en de procesvisualisatie zijn aangepast aan de behoeften van Remat Chemie: de fractionering en het volledige voorraadbeheer worden nu veilig gemonitord op een scherm.

Nauwe samenwerking vanaf het allereerste begin

Vanwege de ATEX-omgeving en om planningsfouten te voorkomen, werd Endress+Hauser al in een vroeg stadium betrokken bij het ontwerp van de processchema's voor pijpleidingen en instrumentatie.
Er werd een slim zonesysteem opgezet. Door zoveel mogelijk besturingselementen in Zone 2-omgevingen te plaatsen, zijn extra uitgaven voor aanvullende ATEX-faciliteiten tot een minimum beperkt gebleven. Uiteindelijk heeft Endress+Hauser de besturingssystemen over vier kasten verdeeld, hetgeen tevens betere warmtedistributie en besparingen op de bekabeling heeft opgeleverd.

Specifieke besturingssoftware

Het besturingsprogramma is specifiek geschreven voor de nieuwe fractioneerkolom. Endress+Hauser heeft ook de HMI's voor het PLC-paneel en de twee schermen in het veld voor het bedienen van de ATEX-zones geleverd. Niveaumeters op de opslagtanks geven de vulratio aan via een inventory managementsysteem. Daarnaast worden onder meer flow, druk, temperatuur, klepstanden en pompwerking gevisualiseerd, zodat de operators in een oogopslag kunnen beoordelen of de processen correct verlopen.

Installatie en ingebruikname

Alle instrumenten zijn bekabeld met behulp van Profibus en verbonden via FieldCare, zodat het mogelijk is om op afstand gegevens van apparaten op te halen. “Via een veilige internetverbinding kon Endress+Hauser als het ware meekijken over onze schouders en dat was vooral in de aanvangsfase erg handig,” legt Mark van Aerle, de operations manager, uit.