Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Tablet voor instrumentconfiguratie

Tablets voor instrumentconfiguratie

Tablets voor configuratie, inbedrijfstelling en onderhoud van veldapparatuur

De Field Xperts zijn universele, krachtige apparaatconfiguratietablet-pc's voor gevaarlijke (Ex-zone 1 en 2) en niet-gevaarlijke gebieden. Ze bieden eenvoudige toegang tot veldapparatuur van Endress+Hauser en derden. Deze tablets zijn ontworpen voor gebruik met alle digitaal communicerende veldapparaten en helpen bij het instellen, oplossen en analyseren van problemen met apparaten. Sluit ze aan op onze digitale diensten Netilion Analytics en Netilion Library om te beginnen met het digitaliseren van uw fabriek.

3 Producten
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Tablets voor instrumentconfiguratie

Onze productzoeker helpt u bij het zoeken naar geschikte meetapparatuur, software of systeemcomponenten via productkenmerken . Applicator leidt u door een individuele productselectie aan de hand van applicatieparameters.

Werkingsprincipe: Verbinding met het apparaat

De Field Xpert kan op verschillende manieren toegang krijgen tot veldapparatuur. Maak een point-to-point verbinding rechtstreeks op het apparaat of vanuit de schakelkast met een geschikte USB- of Bluetooth-interface. Bovendien is het mogelijk om toegang te krijgen tot een specifieke gateway om een point-to-bus verbinding tot stand te brengen en zo toegang te krijgen tot meerdere apparaten via één toegangspunt. Om draadloos toegang te krijgen tot apparaten is een Wi-Fi-toegangspunt in het systeem vereist of is het mogelijk om via een draadloze hotspot toegang te krijgen tot individuele apparaten.

Configuratie software Field Xpert

Field Xperts zijn open Windows-tablets die zijn uitgerust met software voor het configureren van veldapparaten met digitale communicatie. Ze zijn uitgerust met een DTM-bibliotheek van meer dan 2700 DTM's - Endress+Hauser en drivers van derden voor een out-of-the-box ervaring, uniek in de markt. Naast de apparaatconfiguratie maakt dit een apparaatdiagnose volgens de norm NAMUR NE 107 mogelijk. Er is ook een gratis maandelijkse automatische DTM-update als Endress+Hauser nieuwe DTM's uitbrengt.

Aansluiting op Netilion-diensten

Een eenvoudige verbinding met onze digitale diensten Netilion Analytics en Netilion Library maakt automatische digitalisering van het systeem en opslag van apparaatconfiguratierapporten op een centrale locatie mogelijk.

Voordelen

  • Bespaar tijd met de eenvoudig te gebruiken, touch-geoptimaliseerde, moderne gebruikerservaring
  • Verlaag de kosten met één enkel apparaat voor HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus en Endress+Hauser-specifieke service-interfaces
  • Snelle verbinding met apparaten dankzij automatische hardwareherkenning met één muisklik
  • Verbeter de compliance: maak configuratie- en Heartbeat Verification-rapporten, toon de echocurve en meer
  • Verbeter de efficiëntie door middel van vooraf geïnstalleerde stuurprogramma's voor alle belangrijke industriële protocollen en automatische updates voor nieuwe Endress+Hauser stuurprogramma's