Desinfectie- en chloorsensoren en transmitters
Producten voor betrouwbare meting van op vrij chloor en broom gebaseerde desinfectiemiddelen
Systematische desinfectie is een essentiële stap in de waterbehandeling en is op veel gebieden wettelijk verplicht om zowel mensen als systemen te beschermen. Hoge doseringen van desinfectiemiddelen kunnen echter giftig zijn. Onze sensoren voor vrij chloor, chloordioxide, totaal chloor en vrij broom bewaken het drinkwater, het proces- en hergebruikt water, zwembadwater of zeewater om te zorgen voor een desinfectie die voldoet aan de regelgeving. Klik op onderstaande knop en ontdek hoe onze desinfectiesensoren en transmitters ook uw applicatie kunnen ondersteunen.
You've viewed 8 of 32 products
De keuze van onze broom- en chloorsensoren en transmitters is afhankelijk van de toepassing:
Vrij chloor is het belangrijkste desinfectiemiddel bij waterbehandeling vanwege de gemakkelijke hantering en de sterke desinfecterende werking. Vrij-chloor-sensoren worden toegepast in:
- Drinkwater - om te zorgen voor voldoende desinfectie
- Voeding - hygiënisch afvullen en verpakken
- Zwembadwater - om het desinfectiemiddel efficiënt te doseren
Chloordioxide wordt steeds meer gekozen als desinfectiemiddel omdat het minder corrosief en onafhankelijk van de pH-waarde is. Chloordioxidesensoren worden toegepast in:
- Koelsystemen of -torens
- Drinkwater
- Spoelwater voor verpakte groenten
- Ontziltingsinstallaties om te voorkomen dat ClO2 de omgekeerde osmose verstoort
Totaal chloor is een goede indicator voor restanten van desinfectiemiddelen in het afvalwater. Desensoren worden toegepast in AWZI's:
- Om de desinfectiestatus van het effluentwater te meten.
- Om het hergebruik van water te controleren
Vrij broom wordt vaak gebruikt in toepassingen met zeewater vanwege de unieke chemische eigenschappen van dit medium. Vrij-broom-sensoren worden toegepast in:
- Hergebruik van zeewater en proceswater
- Ontziltingsinstallaties
- Viskwekerijen
- Koelsystemen die worden gekenmerkt door hoge pH-waarden
- Thermische kuuroorden
Ozon wordt vaak gebruikt voor de voorbehandeling en de desinfectie in het waterbehandelingsproces vanwege zijn efficiëntie. Ozonsensoren worden toegepast in:
- Afvalwater
- Drinkwater
- Proceswater
Amperometrisch meetprincipe
De sensoren voor de meting van chloordioxide zijn voorzien van een elektrode, die door een dun membraan van het medium wordt gescheiden. Chloordioxide afkomstig van het medium diffundeert door dit membraan en wordt gereduceerd door de elektrode. De kring wordt gecompleteerd door de tegen-elektrode en elektrolyt. De elektronenreductie aan de actieve elektrode is evenredig met de concentratie van chloordioxide in het medium. Dit proces werkt binnen een breed pH en temperatuur bereik.
Het meten van vrij beschikbaar chloor. Hier diffundeert onderchlorigzuur door het membraan en er ontstaat een vergelijkbare reactie. De aanwezigheid van onderchlorigzuur is sterk afhankelijk van de pH waarde. Deze afhankelijkheid wordt gecompenseerd door een pH meting die bij de vrij-chloor-sensor geplaatst dient te worden.
Het meten van vrij broom werkt vergelijkbaar met de meting van vrij chloor, maar is mogelijk in een meer alkalisch bereik.
Voor de meting van totaal chloor, spelen onderchlorigzuur en tevens chloramines een additionele rol.
Voordelen
- Bij ons krijgt u het volledige aanbod van instrumenten voor de bewaking van de waterdesinfectie: vrij-chloor-sensoren, totaal-chloor-sensoren, chloordioxidesensoren en vrij-broom-sensoren met bijpassende transmitters en accessoires.
- Onze chloorsensoren en transmitters en broomsensoren voldoen aan alle eisen. Ze kunnen worden gebruikt voor standaardmetingen, meerkanaalsmetingen en multiparameter-metingen.
- Om u volledige flexibiliteit te bieden, zijn onze chloor- en broomsensoren ontworpen voor gebruik in kanalen en bassins, maar ook voor installatie in flowarmaturen.
- Bekijk onze kant-en-klare desinfectiecontrolepanelen. Ze zijn volledig uitgerust met sensor, transmitter, montage, filter, terugslagklep, bemonsteringskraan, etc. en bieden u een compleet en compact meetpunt.