Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding temperatuurtransmitter

iTEMP TMT128
DIN-rail-temperatuurtransmitter

Omzetting van sensorsignalen naar stabiele en gestandaardiseerde uitgangssignalen voor elke industrie

TMT128
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
Overzicht specificaties

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <=0,9 °F

Toepassingsgebied

De transmitter is ontworpen voor de omzetting van een TC-sensorsignaal in een vast meetbereik. Het gestandaardiseerde uitgangssignaal dat wordt gebruikt voor procesmetingen is een 4-20 mA-signaal. Dit betekent snelle, eenvoudige en kostenbesparende temperatuurmetingen en betrouwbare en nauwkeurige meetwaarden voor een breed scala aan industriële toepassingen. Installatie is uitgevoerd op DIN-rail volgens IEC 60715 (breedte behuizing: 22,5 mm).

  • Temperatuurtransmitter voor vast bereik voor het converteren van een TC-ingangssignaal naar een analoog uitgangssignaal van 4 tot 20 mA

  • Ingang: thermokoppel (TC)

  • Voor DIN-rail-bevestiging

Voordelen

  • Hoge nauwkeurigheid in het totale omgevingstemperatuurbereik

  • Foutmelding bij sensorbreuk of kortsluiting, conform NAMUR NE 43

  • EMC volgens NAMUR NE 21, CE

  • Ex-certificering: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS

  • UL-erkende component volgens UL 3111-1

  • Scheepsbouwgoedkeuring GL

  • Galvanische isolatie

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products