Compacte thermometers
Compacte thermometers met geïntegreerde transmitter voor diverse toepassingen
Compact, snel en nauwkeurig voor het meten van procestemperaturen in veel industrieën.
Met zijn kostenefficiëntie, optimaal ruimtegebruik, betrouwbare werking, eenvoudige installatie en inbedrijfstelling voldoet de compacte thermometer aan de eisen van de moderne procesmeettechniek. Trillingsbestendige geïntegreerde thin-filmsensoren garanderen de hoogste bedrijfszekerheid bij de snelste reactietijden.
You've viewed 8 of 32 products
Portfoliobeschrijving
Verschillende procesaansluitingen voor de meest voorkomende industrieën en hygiënische toepassingen beschikbaar.
RTD – weerstandstemperatuursensoren: meetprincipe
De RTD-sensor verandert de elektrische weerstand bij een verandering in temperatuur. Ze zijn geschikt voor het meten van temperaturen tussen -200 °C en ca. 600 °C en onderscheiden zich door hoge meetnauwkeurigheid en op langetermijnstabiliteit. Het meest gebruikte sensorelement is een Pt100. Standaard voldoen Endress+Hauser RTD-sensoren aan de nauwkeurigheidsklasse A van IEC 60751.
TC- Thermokoppels: meetprincipe
Een thermokoppel is een component gemaakt van twee verschillende metalen aan één uiteinde met elkaar verbonden. Een elektrisch potentiaal (thermo-elektrische kracht) wordt veroorzaakt door het Seebeck-effect aan het open uiteinde als de verbinding en de vrije uiteinden worden blootgesteld aan verschillende temperaturen. Met behulp van de zogenaamde thermokoppels referentietabellen (zie IEC 60584) kan de temperatuur van de verbinding (meetpunt) worden vastgesteld.
In de procesautomatisering worden twee meetprincipes voor temperatuur als standaard gezien:
Thermokoppels zijn geschikt voor temperatuurmetingen in het bereik van 0 °C tot +1800 °C. Ze onderscheiden zich vanwege de snelle reactietijd en de hoge weerstand tegen trillingen.
Voordelen
- Klein, compact ontwerp dat volledig van roestvaststaal is gemaakt
- Kostenefficiënt
- Extreem korte reactietijden
- Hoge nauwkeurigheid, zelfs bij korte insteeklengtes