Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Productafbeelding beschermbuis TT411

iTHERM TT411
beschermbuis

Voor hygiënische en aseptische toepassingen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie

TT411
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
Overzicht specificaties

  • Max. process pressure (static)

    40 bar (580 psi)

  • Maximum standard immersion length

    4.000 mm (157,48")

  • Max. immersion length on request

    Not defined

Toepassingsgebied

Uitermate geschikt voor gebruik in hygiënische of aseptische leidingen en containers of tanks, zelfs bij een kleine insteeklengte. Deze levert een verbeterde bescherming van de temperatuursensor tegen fysische en chemische invloeden. Ideaal voor alle meetpunten die regelmatig moeten worden geherkalibreerd, door eenvoudig het inzetstuk in gesloten processen te vervangen.

Speciaal ontworpen voor hygiënische en aseptische toepassingen in de voedingsmiddelen- & drankindustrie en de life sciences-industrie

  • Drukbereik tot 40 bar (580 psi)

  • Voor aangescherpte beschermingseisen voor de temperatuursensor met betrekking tot fysische en chemische invloeden

  • Voor gebruik in pijpleidingen en containers of tanks

  • Ideaal voor alle meetpunten die regelmatig moeten worden geherkalibreerd, door eenvoudig het inzetstuk in gesloten processen te vervangen

Voordelen

  • iTHERM QuickNeck – bespaart tijd en geld dankzij eenvoudige herkalibratie
    zonder gereedschap van het gebruikte inzetstuk

  • Meer dan 50 hygiënische procesaansluitingen

  • Wereldwijde productreeks met metrische en Britse versies

  • Internationale certificering: hygiënenormen volgens 3-A®, EHEDG, ASME BPE,
    FDA, TSE Certificate of Suitability

  • Optioneel: 1.4435 materiaal, deltaferrietgehalte < 1%

  • Korte responstijd dankzij gereduceerde tips met dunne wanden

  • State-of-the-art T-vormige en gebogen elementen, zonder lassen en blinde uiteinden en met superieur hygiënisch ontwerp

Fundamental selectie

  • Eenvoudige producten

  • Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken

Technische topkwaliteit

Eenvoud

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products