Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Rouwen om Alice Endress

Weduwe van de oprichter van Endress+Hauser overleden na een kort ziekbed

De Endress+Hauser Groep is in rouw om Alice Endress. Na een kort ziekbed, is de weduwe van de oprichter vredig in haar slaap overleden op 6 juli 2016, omringd door haar naaste familie. Ze is 97 jaar oud geworden.

Alice Endress-Vogt werd geboren op 14 mei 1919 in Schwyz in het centrum van Zwitserland. Na het volgen van een handels-en hotelmanagementschool, verhuisde ze naar het zuiden van Zwitserland, daar ontmoette ze Georg H Endress, die zijn militaire dienst vervulde in Tessin. Het stel trouwde in 1946 en kregen hun eerste kind, een zoon, één jaar later. Nog drie zonen en vier dochters volgden.

Gedurende haar leven, heeft Alice Endress bewust vastgehouden aan een afstand van het bedrijf dat haar man begon in 1953. Voor veel Endress+Hauser medewerkers was ze niettemin een belangrijke en gewaardeerde persoon. Ze was aanwezig bij vele bedrijfsevenementen tot de laatste maanden van haar leven, vooral in de regio Basel, en altijd voelde ze zich zeer comfortabel tussen alle dingen. In mei 2016 woonde zij de jaarlijkse Endress Family Day in Berlijn nog bij .

Alice Endress zal te rusten worden gelegd in Arlesheim, Zwitserland naast haar man die in 2008 is overleden. Familie en vrienden zullen afscheid nemen tijdens een dienst in de Kathedraal van Arlesheim op 19 juli 2016, te beginnen om 14:00.

Download persbericht

De Endress+Hauser Groep rouwt om Alice Endress-Vogt (1919-2016). © Endress+Hauser


De Endress+Hauser Groep rouwt om Alice Endress-Vogt (1919-2016).

Contact